Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série E065.4 - Řetěz, plnění ve vnějším poloměru
1.Velmi snadné plnění
2. Velmi malá rozteč pro tichý, hladký chod
3. Možné omezení kroutivého pohybu
4. Velmi nízká hmotnost
5. "Konstrukce tlačítka" drží články pohromadě
6. Úspora vnitřního kabelového prostoru
7. Plněný u vnějšího poloměru
8. Montážní konzola s možným integrovaným odlehčením tahu
9. K dispozici s 1-, 2-, 3- nebo 4komorovým systémem (integrovaně lisovaný vícekomorový systém pro oddělené pokládání kabelu)
10. Plněné ve vnitřním poloměru
Řada E065
Řada E065.2
Řada E065.3
K dispozici vnitřní šířky Bi: 9 až 16 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 18 až 38 mm
Rozteč: 15 mm na článek = 67 článků/m
Přesah u otvíracího mechanismu, s výjimkou pro šířku 9/9/9/9 velikosti mezery 2,5/2,5/2,5/2,5 mm
A = Pohyblivý konec, B = Pevný konec
Rozteč: 15 mm
Články na m: 67
Pojezd: S
Délka řetězu = S/2 + K