[[UKONČENÝ MODEL
Pro nové návrhy doporučujeme nový technicky vylepšený e-chain® série 15050 z řady igus® E4/light.
+25 % více samonosné délky, vyšší stabilita a pevnost v tahu, stejná měření a montážní rozměry
Série 150 je k dispozici v omezeném množství do vyčerpání zásob. Podpora produktu a skladové zásoby budou omezeny od r. 2012. S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení
k E4/light série 15050
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 150 - Řetěz, s opěrami každého článku
1. KMA – montážní konzola
2. K dispozici pevné nebo otočné montážní konzoly
3.R198: Otočné a odstranitelné víčko
4.R198: Odstranitelná dna
5. Kombinovatelná trubka a řetěz
6. Integrovatelné prvky odlehčení tahu
7.150/151: Příčníky odstranitelné na obou stranách
K dispozici vnitřní šířky Bi: 50 až 600 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 150 až 500 mm
Rozteč: 91 mm na článek = 11 článků/m