Změna jazyka :
Lehké, šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné
"U dvou nejdůležitějších bezpečnostních prvků automobilu, řízení a brzd, vkládáme důvěru do kluzných ložisek igus®. Výhoda hmotnosti a nízké nároky na údržbu nás pokaždé přesvědčí."
Leo Choisel, KG Automobile

Mladá francouzská automobilka KG Automobile se řídí heslem "Less Is Better". Proto má tento vůz nižší hmotnost, nižší dopad na životní prostředí a nižší spotřebu paliva než běžné automobily. Zároveň je vozidlo navrženo tak, aby bylo zábavné, praktické a šetrné k životnímu prostředí.
Terénní vozidlo nabízí celkový objem zavazadlového prostoru 520 litrů a mimořádně spolehlivou a bezúdržbovou modulární konstrukci. Zároveň je šetrný k životnímu prostředí. Nejen díky své nízké hmotnosti a nízké spotřebě paliva. Vozidlo se navíc vyrábí přímo na místě v KG Automobile a recyklace hrála důležitou roli již při jeho vývoji.

Cílem společnosti KG Automobile bylo postavit vozidlo s pohonem všech kol, prostorem pro dvě osoby a hmotností nižší než 300 kg. Musel být vhodný do každého počasí, do terénu, nenáročný na údržbu a legální na silnici. Celá řada požadavků, které učinily fázi návrhu složitou. Tyto požadavky musely splňovat i všechny použité komponenty.
Kluzná ložiska iglidur® a kloubová ložiska igubal® od společnosti igus® se v těchto provozních podmínkách mohla bez problémů zúčastnit závodu. Přesvědčily svou mechanickou odolností, velmi dobrou cenou a bezúdržbovým použitím bez přídavných maziv. igubal® KSTM polštářová ložiska jsou použita pro sloupek řízení, igubal® KCLM kuličkové hlavy pro táhla řízení a iglidur® kluzná ložiska pro vedení brzdového pedálu.
Zde najdete použité produkty
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h