Změna jazyka :

Zátěžový test v laboratoři igus®
Je o 21,25 % lehčí, ale proto méně stabilní? Pro zodpovězení této otázky společnost igus® porovnávala nově vyvinutý e-řetězec® s jeho předchůdcem v laboratoři. Po dobu čtyř dnů byly oba energetické řetězy vystaveny nepodporovanému zatížení 1,6 kg.

řekněme po 96 hodinách
E61.29: 18 mm, E6.29: 49 mm
Při tloušťce 18 mm má nová konstrukce o více než 63 % menší prověšení.
Další informace
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h