Změna jazyka :
Společnost LyteHorse Labs vyvinula jedinečné elektrické vozidlo, které je vhodné pro řadu aplikací. Například na letištích, v těžebním průmyslu, ve skladech a průmyslových objektech a v sektoru volného času. Vozidlo slouží k přepravě osob, převozu užitečného nákladu a tažení přívěsů. Je k dispozici s pohonem dvou nebo čtyř kol a hravě zvládá jízdu v terénu.
Bylo třeba najít způsob, jak omezit pohyblivé části elektromobilu na minimum a zvýšit tak jeho spolehlivost. Toho jsme nemohli dosáhnout pomocí běžných kluzných ložisek, protože jsou náchylná na nečistoty, slanou vodu a extrémní teploty. Vzhledem k tomu, že vozidlo je často používáno v extrémních podmínkách - pouštní horko, voda, bláto, prach - byli jsme ještě více přesvědčeni, že snížení počtu pohyblivých částí našeho vozidla bude jedinečným prodejním argumentem. Kromě toho je vozidlo při používání v terénu vystaveno působení silných sil. Součásti proto musí odolávat i skokům a nárazům.

Původně bylo vozidlo vybaveno kovovými kluznými ložisky. Ta však nevydržela zatížení. Protože vývojáři chtěli vyvinout mimořádně spolehlivé vozidlo, kovová kluzná ložiska nebyla uspokojivým řešením. Proto byla do vozidla vložena nylonová pouzdra, která byla testována. Opotřebení však bylo příliš vysoké, takže se vývojáři necítili bezpečně, když tato pouzdra používali. Proto se rozhodli vyzkoušet kluzná ložiska iglidur®. Úspěch. Bezúdržbová a samomazná kluzná ložiska bez problémů obstála v náročných provozních podmínkách.
Zde najdete použité produkty
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h