Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 290 - Řetěz, s příčkou na každém dalším článku.
1. Opěry v E-Chain® jsou odstranitelné na obou stranách
2. Více možností vnitřního oddělení
3. Lze kombinovat uzavřené a otevřené styly
4. Doraz s "brzdou" pro snížení hluku
5. Optimalizované kluzné povrchy
6. Široké, kabelově výhodné polymerové příčníky
7. Kryty na závěsech, otevírané vycvaknutím - E-Tube.
8. Montážní konzola KMA s možností "celkového" upevnění
9. K dispozici tuhé nebo otočné montážní konzoly
10. Možnost - integrované odlehčení tahu C profilu se svorkami Chainfix nebo vázacími deskami řetězu
11. Alternativně k dispozici se zpětným / oboustranným poloměrem ohybu RBR!
E4/00-NC = e-chain® také k dispozici bez předpětí
K dispozici vnitřní šířky Bi: 50 až 400 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 63 až 300 mm
Rozteč: 56 mm/článek = 18 článků/m