Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Classic řady 2650AG – poloviční trubka, otvíratelná podél vnitřního poloměru.
V této verzi jsou po stranách článků řetězu e-chain® nainstalovány kluzné patky po 1.000 až 2.000 mm. Tyto kluzné patky se podobají bočním kýlovým lopaticím u plachetnice. Kluzné patky (lopatice) jsou vytvořeny tak, že se při kontaktu otočí vzhůru a umožní tak pokračování pohybu. Obdobně se kluzné patky v AUTOGLIDE posunují nahoru a dolů podle svého umístění jako dolní nebo horní větev energetického řetězu. Zajišťují přesné boční vedení a hladký pohyb energetických řetězů e-chain®.
Od pevného konce řetězu e-chain® jsou kluzné patky montovány na každý 20. článek řetězu. Smontovaný článek řetězu.
Vstupní bod = konec pojezdu
Délka řetězu = S + K
Počet kluzných patek
= (délka řetězu [m] - 4 m)/1,12 m
Prosím pozor: K vnější šířce řetězu musí být přidáno 31 mm na šířku dvou kluzných botek.