[[Pro nové konstrukce doporučujeme vylepšený řetěz e-chain® řady E4.56 ze skupiny E4.1.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na váš kontakt u společnosti igus®. Děkujeme za vaše pochopení u řady E4.56
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 400 - Řetěz, s opěrami každého článku
1. Příčníky pro řetěz e-chain® mohou být odstraněny na obou stranách
2. Uzavřený a otevřený prostor je možné kombinovat
3. Varianta vnitřního dělení mnoha různými způsoby
4. Víčko pro e-tube lze otočit
a vyjmout
5. Doraz s „brzdou“ pro snížení hluku
6. Široké plastové příčníky
7. Optimalizovaný kluzný povrch - velmi silný na straně, aby zvládnul opotřebení
8. KMA montážní konzoly, lze je
připevnit „celkově“
9. K dispozici pevné nebo otočné montážní konzoly
10. Odlehčení tahu lze začlenit do montážní konzoly
11. Vnější tvar odpuzující nečistoty
12. Alternativou jsou k dispozici reverzní poloměry ohybu, také na obou stranách
E4/00-NC = e-chain® také k dispozici bez předpětí
K dispozici vnitřní šířky Bi: 50 až 600 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 135 až 500 mm
Rozteč: 91 mm na článek = 11 článků/m