Změna jazyka :
Popis článku
Příklady obrázků
Množství
Články řetězu pro vnější průměr:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 řetězový článek
E4.21.100.100/150.0 x 39 řetězový článek
E4.32.10.075/220.0 x 25 řetězový článek
E4.32.15.150/230.0 x 31 článků řetězu
E4.42.15.125/400.0 x 35 článků řetězu
E4.42.20.200/400.0 x 41 řetězový článek
E4.56.20.150/750.0 x 41 řetězový článek
E4.56.25.250/750.0 x 49 článků řetězu
Montážní držák pro vnější průměr:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 sada
E4.210.100.1.12.A x 1 sada
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 sada
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 sada
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 sada
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 sada
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 sada
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 sada
oddělovač pro vnější průměr:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x po 2 řetězových článcích
T2111 4 x po 2 řetězových článcích
32.5.1 2 x po 2 řetězových článcích
32.5.1 4 x po 2 řetězových článcích
42.5.1 2 x po 2 článcích řetězu
42.5.1 5 x po 2 článcích řetězu
56.5.1 2 x po 2 řetězových článcích
56.5.1 4 x po 2 řetězových článcích
Odlehčovače tahu pro vnější průměr:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
odlehčení tahu skládající se z oddělovače tahu nebo desky tiewrap vč. Vázání kabelů
vodicí žlab bez kluzné lišty pro vnější průměr:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 kus.
IE14.2.800S.100.01 x 1 kus.
IE14.2.900S.100.01 x 1 kus.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 kus.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 kus.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 kus.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 kus.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 kus.

kabel chainflex®
kabely chainflex® jsou nesestavené kabely pro pohyblivé aplikace v kabelových vedeních nebo pro robotické aplikace, bezpečné při poruše se zárukou 36 měsíců.
Více informací

iSets
Další kompletní sady energetických řetězců na první pohled

Znalostní báze
Všechny důležité informace o systémech energetických řetězců
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h