Změna jazyka :

Ve vlastní zkušební laboratoři igus® pro měření emisí hluku se testují všechny roboty, dopravníkové stroje a příslušenství z hlediska emisí hluku. Hodnoty emisí jsou rozhodující pro použití v různých aplikačních prostředích, jako jsou laboratoře, manuální pracoviště nebo výrobní prostředí. Při vývoji robotů igus® je věnována pozornost nízké hlučnosti provozu, aby bylo chráněno zdraví osob, které s roboty pracují.

Dosah hluku delta robota typu ": 260 mm" je testována pro dva programy:
Rychlost robota je maximální (100 % rychlosti pro pohyby os, 2000 mm/s pro lineární pohyby, 100 % globální rychlost). Robot delta není zatížen.
Výsledek: Paralelní řízení os generuje v průměru nejvyšší naměřené hodnoty: maximum 68 dBA, průměr 63 dBA. To je o něco tišší než vysavač.
| Parametry | program 1 | Parametry | program 2 |
|---|---|---|---|
| 𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg | 𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 průměr = 60 [dBA] | 𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg | 𝑉 max. = 68 [dBA] 𝑉 průměr = 63 [dBA] |
| 𝑣 = 70 % 𝑝 = 1 kg | 𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 průměr = 59 [dBA] | 𝑣 = 80 % 𝑝 = 1 kg | 𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 průměr = 61 [dBA] |
| 𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg | 𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 průměr = 56 [dBA] | 𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg | 𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 průměr = 59 [dBA] |

Na základě pokynu VDI 2058 "Hodnocení hluku na pracovišti s ohledem na různé činnosti", bylo cílem analyzovat emise hluku pro různé zkušební parametry, jako je rychlost a zatížení. Pro jednotlivé parametry tak byla stanovena ekvivalentní hladina trvalého hluku podle normy DIN 45 641. (viz graf 1)
Výsledek: Ekvivalentní hladina trvalého zvuku ReBeL® se šesti stupni volnosti je 58,2 dBA, což odpovídá emisi hluku při rozhovoru. Robot ReBeL® je tedy tišší než lehké roboty jiných výrobců!

Byla provedena tři měření zvuku pro následující zátěže:
Pro všechna měření byly použity stejné parametry, pokud jde o amplitudu a frekvenci. Ty byly zvoleny tak, aby byl zaznamenán co nejširší rozsah měření a zároveň byly obrobky účinně dopravovány vibrační mísou. Jedná se o tyto parametry: [Messdauer 30 s]; [Aplitude 20 bis 30 mm]; [Frequenz 45 bis 35 hz].
Výsledek: Provoz naprázdno vede k nejvyšší emisi hluku.
| Nabíjení | Nečinnost | Plastový výrobek | Kovové šrouby |
|---|---|---|---|
| Maximální hodnota [dBA] | 79,3 | 76,1 | 77,6 |
| Minimální hodnota [dBA] | 59,1 | 60,9 | 61,2 |
| Rozsah [dBA] | 19,3 | 15,2 | 17,5 |