[[VYŘAZENÝ MODEL
Pro nové konstrukce doporučujeme technicky optimalizovaný e-chain® série E4.80 z konstrukční sady igus® E4.1.
+25 % více samonosné délky, vyšší stabilita a pevnost v tahu, stejná měření a montážní rozměry
Série 50 je k dispozici v omezeném množství do vyčerpání zásob. Podpora produktu a skladové zásoby budou omezeny od r. 2012. S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení
K sérii E4.80
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 50 - Řetěz, s opěrami každého článku
1. KMA montážní konzoly
2. K dispozici pevné nebo otočné montážní konzoly
3. R98: Otočné a odstranitelné víčko
4. R98: odstranitelné příčky
5. Kombinovatelná trubka a řetěz
6. Integrovatelné prvky odlehčení tahu
7. 50/51: Příčníky odstranitelné na obou stranách
Vnitřní šířky k dispozici: 50–600 mm
Poloměry ohybu k dispozici: 150 až 1000 mm
Rozteč: 91 mm na článek = 11 článků/m