Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série E300.3 - Řetěz, plnění ve vnějším poloměru
1. Možné torzní pohyby
2. Velké kolíky - dlouhá životnost
3. Úspora vnitřního kabelového prostoru
4. Montážní konzola s možným integrovaným odlehčením tahu
5. Varianta E, výplň ve vnějším poloměru
6. Možnost Z, plněné ve vnitřním poloměru
7. Vnější povrch odpuzující nečistoty
8.Velmi snadné plnění
9. K dispozici vnitřní dělení
9. K dispozici s 1-, 2- nebo 3komorovým systémem (integrovaně lisovaný vícekomorový systém pro oddělené pokládání kabelu)
Série E.300
Řada E300.2
11. "Konstrukce tlačítka" drží články pohromadě
Dostupné vnitřní šířky: 2 x 37,2 x 50 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 55 až 200 mm
Rozteč: 46 mm na článek = 22 článků/m