VYŘAZENÝ MODEL
Pro nové návrhy doporučujeme nové technicky optimalizované E-Chain® Série 2500 z rozsahu igus® E2/000.
Bezpečné držení opěr, zlepšený systém otvírání, větší samonosné délky a stejné rozměry
Série 250 je k dispozici v omezeném množství do vyčerpání zásob. S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení.
k E2/000 Série 2500
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 250 - Řetěz, otvíratelná podél vnějšího poloměru
1. Velké čepy; dlouhá životnost
2. Vnitřní prostor šetrný ke kabelům
3. Odolné proti nečistotám
Série 4.240, otevíratelná na vnitřní straně / Série 250, otvíratelná podél vnějšího poloměru
5. Integrovatelné odlehčení tahu
6. Zaváděcí zkosená hrana – snadná montáž
7. Zpevněné dorazy
8. Otevíratelné podél obou poloměrů
K dispozici vnitřní šířky Bi: 25 až 125 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 55 až 250 mm
Rozteč: 46 mm/článek = 22 článků/m