Změna jazyka :
Zkratka RoHS znamená "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances", německy: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe".
Existuje již 3. verze této směrnice, 2015/863 (RoHS3) byla zavedena 31. března 2015. Ta nahradila směrnici 2011/65 (RoHS2), která platila od 8. června 2011. Předtím platila od 27. ledna 2003 směrnice 2002/95 (RoHS 1).

Tato směrnice o jednotném trhu platí pro všechny členské státy EU stejně a nesmí být vykládána odlišně.
Nařízení omezuje nebo zakazuje používání nebezpečných látek, jako je olovo, rtuť nebo ftaláty, a definuje mezní hodnoty pro určité látky v elektrických a elektronických zařízeních.
Patří sem například velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, zařízení IT a telekomunikační zařízení, spotřební elektronika, osvětlení, elektrické a elektronické nářadí, hračky, sportovní a volnočasové vybavení, automatické dávkovače, elektrické žárovky a světla v domácnostech atd.
Shoda s RoHS je rovněž předpokladem pro označení elektrotechnického výrobku CE.

Pro náš kabel chainflex® to znamená následující:
Naše kabely chainflex® jsou vyráběny bez zakázaných složek směrnice RoHS3. Mimo jiné nepoužíváme nebezpečná změkčovadla, jako je olovo. Přísně dodržujeme směrnici a v naší laboratoři vyvíjíme a testujeme plášťové materiály, které splňují platné požadavky RoHSII /III. Díky tomu jsou naše kabely chainflex® bez olova a mohou být vyráběny bez škodlivých změkčovadel.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h