Změna jazyka :
EAC (Eurasian Conformity) je značka shody, která se používá pro dovoz, celní odbavení, distribuci a uvedení výrobků do provozu v Euroasijské celní a hospodářské unii (zkráceně EAEU) ve sdružení Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Ruska - bez tohoto certifikátu není dovoz do EAEU možný.

Certifikát EAC nahrazuje dříve platný certifikát GOST a je podobný označení CE platnému v Evropě. Kromě toho bylo do certifikátů EAC začleněno prokázání shody s protipožárními směrnicemi pro Rusko, Kazachstán a Bělorusko (na které se dříve vztahoval CTP). Zkušební norma EAC (Euroasijská shoda) má zajistit, aby komponenty vyvážené do Ruska splňovaly úředně stanovené bezpečnostní normy - ve všech odborných oborech. Byla vypracována po vstupu Ruska do Světové obchodní organizace (WTO) a vstoupila v platnost v roce 2012.

Pro naše kabely chainflex® to znamená následující:
Všechny naše výrobky procházejí certifikačním procesem EAEU a obsahují odpovídající certifikát o schválení. Všechny nově vyvíjené kabely chainflex® jsou vždy podrobeny certifikačním procesům.
Více než 1200 kabelů chainflex® obsahuje certifikaci EAU, což umožňuje rychlejší propuštění na celnici a nabízí vám tak jednoduchý a zrychlený dovoz do cílové země celní unie.

V této bílé knize jsou všechny informace přehledně uvedeny a poskytují dobrý přehled o zkušebním standardu EAC.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h