Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Systém twisterchain®, série TC32
1. Varianta rotačních a spirálových pohybů až do 540°
3. Příčníky se otevírají na vnitřním poloměru
4. Modulární, proměnlivé šířka, výška a poloměr
5. Varianta stabilnějšího a většího přídavného zatížení v důsledku středního článku
6. Velmi dynamický a hladký chod (s novým vodicím kanálem)
AR [mm] |
R100 A1[mm] |
R125 A1[mm] |
R150 A1[mm] |
R175 A1[mm] |
R200 A1[mm] |
R250 A1[mm] |
400 |
51 |
51 |
52 |
53 |
53 |
58 |
500 |
65 |
65 |
66 |
67 |
69 |
71 |
600 |
79 |
80 |
81 |
81 |
82 |
85 |
Poznámka: Rozměr A1 je stanoven vnějším poloměrem OR (viz výkres)!
Rozměr A1 vždy s tolerancí ± 2,5 mm