Změna jazyka :
| Číslo testu: 5064 | životnost: 17 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: CFBUS.PUR.049 | poloměr ohybu: 75 mm (faktor 10,3 x d) |
| Typ kabelu: sběrnicový kabel |

V tomto testu byla analyzována předpokládaná životnost CFBUS.PUR.049 v elektronickém řetězu® s poloměrem 75 mm.
Displej na stroji je doslova řídicím centrem, kde se nastavuje a ovládá každá funkce obráběcího stroje. Tyto ovládací jednotky jsou často dodávány s ethernetovými kabely, které umožňují rychlý přenos dat v reálném čase. Zejména u velkých systémů se osvědčilo, aby tato ovládací jednotka byla pohyblivá, a dokonce lineární. Zde je nyní zapotřebí spolehlivý kabel, aby bylo možné spolehlivě mapovat opakující se pohyb.
V tomto testu byl testován sběrnicový kabel CFBUS.PUR.049 z hlediska jeho životnosti. Po 14 měsících a 17 495 094 dvojitých zdvihů jsme test ukončili. Na konci testu byl kabel v perfektním stavu, což je pro aplikaci v rozváděči nezbytné.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h