Změna jazyka :
| Číslo zkoušky: 4221 | životnost: 30 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ linky: CF240.PUR.02.18 | poloměr ohybu: 75 mm (faktor 8,5 x d) |
| Typ kabelu: datový kabel |

V této zkoušce byla analyzována předpokládaná životnost CF240.PUR.02.18 v elektronickém řetězu® s poloměrem 75 mm.
Na obráběcí stroje jsou kladeny různé požadavky. Mimo jiné musí být splněna požadovaná životnost. Musí být také zajištěna ekonomická efektivita stroje. Rozhodující je přitom životnost použitých komponent. Nové ovládací panely obráběcích strojů jsou výkonnější než dříve, štíhlejší a často volně pohyblivé. Protože se jedná o drsné průmyslové prostředí, je důležitý robustní přívodní kabel. To obvykle vyžaduje datový kabel s kvalitním stíněním. Test ukázal, že předpokládaná životnost datového kabelu CF240.PUR je 30 milionů zdvihů, což znamená, že kabel dlouhodobě odolává vysokému mechanickému zatížení.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h