Změna jazyka :
| Číslo testu: 3486 | Životnost: 22 milionů cyklů |
|---|---|
| Typ kabelu: CFROBOT8.045 | Parametry testu: Zkroucení +/- 180° m |
| Typ kabelu: sběrnicový kabel, ethernetový kabel |

Při této zkoušce se analyzovala odolnost proti zkroucení modelu CFROBOT8.045 v trojflexu® R.
Kabel CFROBOT8.045 se často používá v automobilové výrobě, například při pohybu měřicích jednotek namontovaných na 6. ose robota. Tam se pohybují na kontrolních místech a provádějí analýzy pro zajištění kvality ve výrobě. Za tímto účelem se kabely, které přenášejí citlivý ethernetový signál, hodně kroutí. Pro takové úlohy je u robota důležitá stoprocentní spolehlivost.
Výsledkem testu s více než 22 miliony cyklů bylo potvrzeno, že kabel splňuje požadavky automobilového průmyslu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h