Změna jazyka :
| Číslo zkoušky: 3105 | životnost: 27 milionů cyklů |
|---|---|
| Typ kabelu: CFROBOT5.501 | Zkušební parametry +/- 180°/ m |
| Typ kabelu: optický kabel |

V této zkoušce se analyzovala předpokládaná životnost zařízení CFROBOT5.501 při torzním namáhání v systému triflex® R při úhlu natočení +/- 180 stupňů/m.
Kabel s optickými vlákny z rodiny kabelů pro roboty CFROBOT5 je vždy bezprostředně spojen se šestiosým kloubovým robotem, protože se vždy jedná o torzi. Ale nemusí tomu tak být vždy, protože zákazníci velmi často přenášejí citlivé signály. Tyto signály pocházejí z aktuátorů, které jsou vedeny ve volných, nedefinovaných pohybech a torze zde také hraje roli. Extrémně přesná měření produkují neuvěřitelné množství dat a ta lze nejspolehlivěji a bez rušení přenášet optickým kabelem. Úkolem je citlivý optický prvek v kabelu utlumit tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, a to samozřejmě trvale.
Výsledkem testu s více než 27 miliony cyklů bylo potvrzeno, že kabel splňuje vysoké nároky měřicí aplikace.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h