Změna jazyka :
| Číslo testu: 2233 | Životnost: 42 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: CF5.10.25 | poloměr ohybu: 100 mm (faktor 5,3 x d) |
| Typ kabelu: ovládací kabel |

V této zkoušce se analyzovala očekávaná životnost CF5.10.25 s prameny svazku v elektronickém řetězu® s poloměrem 100 mm.
Řídicí kabely řady CF5 jsou k dispozici v neuvěřitelném množství kombinací žil a průřezů. Průřezy 1,5 mm a 2,5 mm se velmi často používají ve vnitřních jeřábech pro napájení tlačítek, koncových spínačů, motorů nebo jednoduše svítidel. Na dlouhých pojezdových drahách v hale to může být docela namáhavé, protože existují i úložné cesty, které mohou dosahovat více než 80 metrů. Zde se pro vysokou životnost velmi dobře osvědčuje krátká délka rozteče a svazkové lanko. V oblasti střechy haly však na kabel působí také nečistoty z prachu a výfukových plynů a zde dobře boduje vnější plášť odolný proti oděru a olejům.
Výsledkem testu s více než 42 miliony zdvihů se značným podlomením bylo potvrzeno, že kabel více než splňuje požadavky na životnost při použití v jeřábu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h