Změna jazyka :
... v energetickém řetězci
kabely chainflex® zabraňují poruchám kabelů v energetických řetězcích.
Výhody a speciální vlastnosti lze shrnout takto: "jedinečné - testované - štíhlé".
Výhody
Naši produktoví manažeři vám rádi zodpoví veškeré dotazy týkající se výhod vysoce flexibilního kabelu chainflex®.

Optimalizovaná struktura pro využití energetického řetězce
1**.high pevnost v tahu středový prvek**
stabilizuje spojení žil uvnitř kabelu, a tím zabraňuje vývrtkám a přetržení drátů.
2. optimalizované měděné vlákno
K zabránění zlomení žíly a tím k zajištění dlouhé životnosti s nepřetržitým pohybem i při malém poloměru ohybu v energetickém řetězu.
3. izolace žil
Používají se pouze nejkvalitnější, vysokotlaké extrudované PVC nebo TPE materiály, které se osvědčily v milionech kilometrů žil v aplikacích energetických řetězců.
4**. svazkové lanko**
Zpevnění struktury svazku jádra, odlehčení jádra v poloměru v důsledku nižšího tahového a tlakového napětí, a tím zamezení vývrtů a zlomů jádra.
5. klínovité vyplnění extrudovaného vnitřního pláště
Podpora kompozitu pramenů z vnější strany, a tím zamezení vývrtů a zlomů jádra.
6. Celkové stínění s optimalizovaným opleteným stíněním
Zabraňuje lámání stínění a tím výrazně zvyšuje nebo zajišťuje elektromagnetickou odolnost stínění. specifikace kompatibility kabelu.
7. vnější plášť vysoce odolný proti oděru lisovaný pod tlakem
Podpora opleteného stínění, menší oděr v energetickém řetězci, a tím prokazatelně delší životnost i ve vysoce dynamických aplikacích.
Všechny kabely chainflex® byly testovány na odolnost v naší zkušební laboratoři o rozloze 2 750 m2. To nám také umožňuje poskytnout vám informace o životnosti kabelu ve vaší aplikaci. Zeptejte se nás nebo použijte náš kalkulátor životnosti na internetu.
Přehled našich certifikátů:
chainflex® vám nabízí mnoho dalších výhod, které vám usnadní život a sníží pracovní zátěž ve vaší firmě.
1 354 typů kabelů skladem. Expedice do 24-48 hodin. To vám umožní snížit skladování a s tím spojené náklady.
Žádné náklady na řezání. Žádné minimální objednací množství. Platíte tedy jen za to, co si objednáte, a objednáváte jen to, co potřebujete.
online nástroj
Společnost igus® nabízí řadu online nástrojů, které vám usnadní každodenní práci.
Kromě našeho online obchodu zde najdete také následující užitečné nástroje:
Více informací

drží...
flexibilní kabel pro pohyblivé aplikace

unikátní...
Konstrukční detaily: delší životnost, méně místa, větší dynamika

...& lean
procesně orientovaná řešení

testováno...
v laboratoři igus®
Více informací o zkušební laboratoři a naší záruce:
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h