igus® easy chain®

Technologie a triky igus®

pro dlouhou životnost, vysokou stabilitu, snadnou instalaci a modularitu

Objevte cenově výhodná řešení dodávky energie s produkty easy chain® e-chain system®.
easy chain® – standard pro střední zatížení
navi01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

1... „Flexibilní materiál“

Jsou možné torzní a rotační pohyby

Detaily pracovního principu

Dvojitý zámek

igus® umožňuje ten pravý kroutivý pohyb

Flexibilní materiál této řady igus® a spolehlivé spojení čepu a otvoru tlačítkovým mechanismem usnadňuje torzní a rotační pohyby

Testováno společností igus®

test pevnosti

Příklad použití

Torzní stabilita řetězu easy chain® kompenzuje dokonce i vertikálně nevyrovnaná připojení.

2. Injekčně vstřikované vnitřní dělení (částečně), vícekomorový princip

Není nutná žádná zpětná montáž vnitřního dělení

Detaily pracovního principu

šetří čas

Částečně injekčně vstřikované vnitřní dělení a vícekomorový princip eliminuje potřebu následné montáže vnitřních dělení. Ušetříte čas za montáž a vaše kabely jsou již optimálně rozděleny v řetězu e-chain®.

Testováno společností igus®

Příklad použití

Stroj na třídění objednávek

Čistě vedené kabely zajišťují bezproblémový provoz.

3... Dělené otevírací příčníky

... velmi snadné plnění díky „ochraně proti pádu“, jednoduše zatlačte kabely do řetězu palcem
... dosáhnete až 80% zkrácení doby instalace

Detaily pracovního principu

„snadný“ mechanismus otevírání

„snadný“ mechanismus otevírání

Kabely a hadice můžete do řetězu jednoduše zatlačit palcem. Tím snížíte dobu montáže až o 80 %.

Testováno společností igus®

Test vytržení

Zkrátí dobu montáže a ušetří až 80 % času

Doba montáže: Vložení 2 kabelů o Ø 6 a 10 mm (rádi vám poskytneme informace o nich i o mnoha dalších testech)

Příklad použití

easy chain® na datové rukavici

Řada igus® E03 na datové rukavici - ochrana senzoru, umožňující snadno rukavice obléknout a svléknout. Vnitřní výška pouhých 5 mm.

4... Může být naplněn podél vnitřního a vnějšího poloměru

... Verze E: vnější poloměr (jako ve vzorku) ... Verze Z: vnitřní poloměr

Detaily pracovního principu

Plnění řetězu

Vhodné pro vaše aplikace

Řetěz easy chain® je vždy k dispozici ve dvou verzích a může být plněn kabely a hadicemi, buď z vnější, nebo vnitřní strany.

Testováno společností igus®

Praktické zkoušení

Rychlé vložení nebo vyjmutí kabelů, buď z vnitřního (Zentral) nebo vnějšího poloměru (External)

Příklad použití

Dveře soupravy metra

Ideální pro stísněné instalační prostory. Rychlé plnění z vnitřní nebo vnější strany zkracuje dobu údržby nebo výměny.

5... Tlačítko na čepu

... články řetězu drží spolehlivě a bezpečně dohromady

Detaily pracovního principu

Velké spoje čepy/díry

Patentované tlačítko na mechanismu čepu

Články řetězu drží spolehlivě dohromady i při vysokých zatíženích a středním krutu.

Testováno společností igus®

Zkouška pevnosti s testovacím zařízením materiálu Zwick

Každý systém přívodu energie testujeme pomocí "tahového zkušebního stroje" ve zkušebně společnosti igus® na pevnost v tlaku/mez pevnosti, abychom mohli poskytovat spolehlivé údaje o max. dodatečném zatížení a samonosné délce.
 

Příklad použití

Dlohá životnost

easy triflex® ve výrobní lince na plastové nádrže

6… malá rozteč, hladký chod

... hladký provoz, hodnota 42 dB(A) zjištěná ve zkušební laboratoři igus®
(v = 1,0 m/s samonosně, série E06.10.038.0)

Detaily pracovního principu

Kryty závěsů

Malá rozteč

Řetězy igus® easy chain vydávají menší valivý hluk v důsledku minimalizovaného polygonového efektu.

Testováno společností igus®

Test 1556Tichý chod, stanovený laboratoří igus® na 42 dB(A) při v= 1m/s, při použití řady E06.10.038.0

Příklad použití

Řetěz easy chain® ve dvoustupňovém teleskopickém výtahu zdvihací pracovní plošiny

7… Univerzální spojení

... montážní konzoly jsou také k dispozici s integrovaným odlehčením tahu

Detaily pracovního principu

e-chain

Odlehčení tahu

Jelikož je odlehčení tahu zabudováno do koncovky, můžete snadno a rychle vytvořit profesionální spoj pomocí vázací desky kabelů.

Testováno společností igus®

Zkoušení pevnosti v tahu na deskách upínacího hřebenu igus® s upínáním kabelu

Příklad použití

Vždy ideální odlehčení tahu.

8… Standard materiálu igumid NB

Hořlavost třída UL94-V2.

Detaily pracovního principu

Měřítko na opěrách

UL94 V2 klasifikace

Řetězy igus® easy chain® jsou vždy klasifikovány v souladu s UL94 V2.

Testováno společností igus®

Chráněno před plameny

Materiál se uhasí do 30 sekund.

Příklad použití

Široký výběr

Řetěz easy chain® na variabilně nastavitelném kancelářském nábytku s klasifikací UL94-V2

9... Robustní, čtvercový montážní systém

... Vysoká stabilita a dlouhé nepodepřené délky

Detaily pracovního principu

Dvojitý, obdélníkový koncový doraz

Obdélníkový koncový doraz

V důsledku obdélníkového tvaru je distribuce sil mnohem lepší než u zaoblených dorazů (vzorec pro povrchový tlak, p = F/A).

Testováno společností igus®

Zkouška lomem v laboratoři igus®

Zkoušíme každý systém dodávky energie "zkušebním strojem tahu" v laboratoři igus® na mez pevnosti v tahu/zlomu, abychom poskytli spolehlivé specifikace max. dodatečné zatížení a nepodepřenou délku.

Příklad použití

Řetěz easy chain® v tramvajích

Malý poloměr pro stísněné prostory a vysoká odolnost vůči selhání, jak je vidět zde v tramvaji.

13... 1 244 kabelů chainflex® a více než 4 000 zkompletovaných řídicích kabelů na skladě

...www.chainflex.de
... Požádejte o záruku igus® chainflex®!

Detaily pracovního principu

Nosná deska

Různorodost kabelů

Flexibilní kabely v energetických řetězech e-chain® nebo v robotech vyžadují speciální vlastnosti, aby přežily mnoho cyklů, vysoké rychlosti a zrychlení stejně jako náročnější podmínky prostředí. Elektromagnetická bezpečnost a shoda s normami a směrnicemi, jako jsou NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus a Profibus jsou dnes nezbytným požadavkem.

Testováno společností igus®

Komplexní testy všech kabelů chainflex® v pohybujícím se provozu

Všechny kabely chainflex® jsou vždy testovány v praxi. To znamená v řetězu e-chain® nebo v pohybu, například zde v klimatické komoře igus® při -40 °C.

Příklad použití

Spolehlivá funkce ve všech osách

V tomto CNC soustruhu s více vřeteny, musí být pro každou pracovní polohu zajištěna bezpečná dodávka médií, energie a signálů. Vysoká volnost pohybu ve všech osách vyžaduje vysokou odolnost a spolehlivost kabelů.

11… Použitelné v čistém prostoru

Testy podle Fraunhoferova institutu IPA

... Standardní materiál – ISO třída 2 ... podle normy ISO 14644-1

Detaily pracovního principu

Pro ochranu vašeho kabelu

Testováno společností igus®

čistý provoz podrobený zkoušce.

Systémy přívodu energie řady E6 a E14 byly testovány ústavem pro výrobní technologie a automatizaci Fraunhofer Institute (IPA) v oddělení čisté mikroprodukce.
 
Testováno s řadou E14.3.038.0, rychlost: 1 m/s.

Příklad použití

EasyChain® řady E4 v obslužné jednotce, vyjímatelný pro účely údržby. Standardem je ISO pro čisté provozy třídy 2.

12… Jednokusový prvek

nízká cena

Detaily pracovního principu

Dvojitý, obdélníkový koncový doraz

Testováno společností igus®

Příklad použití

Vybavte jakýkoli typ stroje systémem EasyChain®, a zkraťte tak instalační dobu.

13... Hladký vnitřní povrch

Kompatibilní s kabely, pro ještě delší odolnost kabelu

Detaily pracovního principu

Konstrukce kompatibilní s kabelem

Hladké, zaoblené obrysy šetrné ke kabelům zajišťují dlouhou životnost kabelů a hadic.

Testováno společností igus®

Opotřebení kabelů

Provádíme dlouhodobé testy u všech kabelů chainflex® na opotřebení, a tudíž na životnost, neustále se pohybujícím provozu. Také testujeme kabely podle požadavků zákazníka, abychom předpověděli životnost systému.

Příklad použití

Provoz s nízkým otěrem

Mnoho kabelů, těsně zabalených v řetězu e-chain®. Vedeny spolehlivě díky kompatibilnímu kabelu, hladkému povrchu.

Objednací klíč

Vzorkovnice easychain


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH