zkrut cca ±10° na článek řetězu
Vysoká pevnost v tahu díky kulovému kloubu
Možnost optické tyče pro částečné směrové řízení a výztuže
Nejsou zapotřebí žádné podpůrné prvky jako ocelové kabely, pružiny atd.
Široká nabídka příslušenství
Volitelné zatahovací systémy spolehlivě vedou 3D řetězy e-chain® po robotickém ramenu a spolehlivě brání tvorbě smyček
TRC – Bezpečná, uzavřená konstrukce odolná proti třískám
Hladká a robustní vnější strana proti zasahujícím hranám
Vysoká torzní stabilita
Možnost libovolného zkrácení nebo prodloužení
3 až 6 os robotů
Víceosé obráběcí nástroje
Vlhké a studené články
Aplikace v oblasti lakování a ESD
Kontakt s pískem a prachem
Lineární motory
Všeobecné strojírenství apod.
Na rozdíl od dočasně fungujícího povrchového nátěru nebo zabudovaných těkavých antistatických prostředků zaručují použitá aditiva dlouhodobou a bezúdržbovou vodivost. Nestačí, pokud jsou vodivé pouze individuální součásti řetězu e-chain – pro zajištění trvalé vodivosti musí být energetický řetěz e-chain® vodivý od jednoho konce po druhý. Všechny produkty uvedené v katalogu jsou v tomto ohledu optimalizovány a průběžná vodivost je před dodáním měřena a dokumentována prostřednictvím 100% důkladných testů.
Pouze řetězy e-chain®, které těmito testy projdou, získají osvědčení a jsou doručeny. Řetězy triflex R mají speciální barvu. Nejedná se o břidlicově šedou (≈RAL7015), ale o černou, podobnou barvě ≈RAL9004. Kvůli tomu je bohužel o něco těžší ji odlišit od standardních materiálů. Je ale jasně definována materiálovou známkou.