Bez potřeby mazání a přesný průvěs dopravníkových pásů

Válce opatřené noži iglidur®

Válce opatřené noži iglidur®  
Přesné vychýlení a bez potřeby mazání

igus® vyvinul své vlastní dopravníkové kladky opatřené noži pro zlepšení vychýlení pásu dopravníku pro aplikace pásových technologií. Pro první standardní řadu výrobků jsou k dispozici tři materiály iglidur®: všestranný iglidur® P210, iglidur® A180 splňující požadavky FDA (až do 90 °C) a iglidur® A350 (až do 180 °C). Řešení iglidur® charakterizují malé poloměry vychýlení a malá základní hnací síla.

Zcela bez potřeby mazání při průvěsu pásu

Malá hnací síla

Malé poloměry vychýlení

Dlouhá životnost pásu

Cenově výhodné

Dlouhá životnost


Oblasti použití: Balicí průmysl, manipulace s materiálem, automatizace, zpracování potravin.

 
 
 
Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Hustota g/cm3 1,4 1,46 1,42
Barva   žlutá bílá modrá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C a 50% rel. vlhkosti hmot. -% 0,3 0,2 0,6
Maximální absorpce vody hmot. -% 0,5 1,3 1,9

Mechanické vlastnosti Jednotka iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Max. přípustný statický povrchový tlak (+20 °C) MPa 75 28 60
Tvrdost podle Shorea   75 76 76

Fyzikální a tepelné vlastnosti Jednotka iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Horní dlouhodobá aplikační teplota °C 100 90 180
Horní krátkodobá aplikační teplota °C 160 110 210
Dolní teplotní mez používání °C -40 -50 -100

Elektrické vlastnosti Jednotka iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Povrchový odpor Ω > 1011 > 1011 > 1011

Test životnosti dopravníkové kladky opatřené noži na hřídeli 1.2210 z postříbřené oceli, 1 MPa; 0,3 m/s
 
 
Díl č.:
Průměr dříku d1 [mm]:
Rozměry [mm]
Číslo objednávky d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 na požádání 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 na požádání 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 na požádání 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 na požádání 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 na požádání 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 na požádání 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 na požádání 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 na požádání 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 na požádání 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 na požádání 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 na požádání 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 na požádání 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 na požádání 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 na požádání 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 na požádání 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 na požádání 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 na požádání 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 na požádání 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 na požádání 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 na požádání 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 na požádání 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 na požádání 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 na požádání 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 na požádání 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 na požádání 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 na požádání 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 na požádání 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 na požádání 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 na požádání 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 na požádání 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 na požádání 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 na požádání 
Více o vybraném díle:
CAD Katalog Žádost o vzorky PDF Cenová poptávka Ceník myCatalog
Další informace:
Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů