Rychlé a jednoduché upevnění pomocí upínacích lišt
2Jednodílný ocelový žlab se standardní délkou 2 m
3Odolné proti otěru: kluzná lišta pro středově montovanou průchodku
4Segmenty vodicího žlabu jsou propojeny svorkami, čímž se předchází chybám vyrovnání
5Praktické: 2 verze přídržného prvku s integrovaným odlehčením tahu
Ušetřete až 80 % z doby instalace ve srovnání se standardními systémy žlabů
Vhodné téměř pro jakékoli standardní nosníky jeřábů
2 verze upínacích bloků s integrovaným odlehčením tahu pro montáž statických kabelů na nosník jeřábu s vertikální tolerancí ± 5 mm
Pro standardní délku žlabu 2,0 m – s nebo bez kluzné lišty
Vhodné pro všechny aplikace montované na straně – a to nejen na jeřábech
Snadná instalace díky otvorům pro energetické řetězy e-chain®
Standardní materiál: galvanizovaná ocel. Také dostupné v nerezové oceli. Materiál 1.4301 (AISI 304) nebo černý práškový nátěr
Vodivost podle DIN EN 61537: standardně se speciálním konektorem
Dlouhodobé testování na odolnost proti vibracím a náročným prostředím
Standardní délka: 2000 mm
Standardní materiál: galvanizovaná ocel
Každý prvek má jedno otevření pro přívod kabelů
K dispozici je také verze s instalovanými kluznými tyčemi
Rozdílné číslo dílu podle velikosti - viz podrobnosti v tabulce níže
Šířka [mm]: |
|
Objednací číslo | Pro řetězy e-chains®: | s oporou nebo bez opory | Vnitřní šířka žlabu | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluzná lišta | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | bez kluzné lišty | 42,5 | 61 | 81 | 2 528,30 CZK | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | bez kluzné lišty | 67,5 | 61 | 106 | 2 568,34 CZK | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | bez kluzné lišty | 58 | 75 | 97 | 2 866,71 CZK | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | bez kluzné lišty | 77 | 75 | 115,5 | 2 892,89 CZK | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | bez kluzné lišty | 97 | 75 | 135,5 | 2 912,91 CZK | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | bez kluzné lišty | 109 | 75 | 148 | 2 924,85 CZK | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | bez kluzné lišty | 123 | 75 | 161,5 | 2 933,70 CZK | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | bez kluzné lišty | 70 | 105 | 108,5 | 2 933,70 CZK | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | bez kluzné lišty | 95 | 105 | 133,5 | 3 095,40 CZK | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | bez kluzné lišty | 120 | 105 | 158,5 | 3 106,18 CZK | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | s kluznou tyčí | 42,5 | 61 | 81 | 4 092,17 CZK | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | s kluznou tyčí | 67,5 | 61 | 106 | 4 132,21 CZK | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | s kluznou tyčí | 58 | 75 | 97 | 5 176,33 CZK | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | s kluznou tyčí | 77 | 75 | 115,5 | 4 456,76 CZK | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | s kluznou tyčí | 97 | 75 | 135,5 | 4 477,55 CZK | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | s kluznou tyčí | 109 | 75 | 148 | 5 234,08 CZK | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | s kluznou tyčí | 123 | 75 | 161,5 | 4 497,57 CZK | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | s kluznou tyčí | 70 | 105 | 108,5 | 4 497,57 CZK | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | s kluznou tyčí | 95 | 105 | 133,5 | 4 659,66 CZK | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | s kluznou tyčí | 120 | 105 | 158,5 | 4 669,67 CZK |
Doručení včetně svěrného bloku a šroubu
Svěrný blok, vč. vodivost – dostupné podle DIN EN 61537: Standardní
Pár možností upevnění pro trvale položené kabely, a tudíž prostorově úspornější než dlouhá verze
Standardní interval podpěr: 1 koncovka na metr
Číslo dílu | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | guidefast, verze krátké konzoly – standardní upínací blok | 364,98 CZK | |
GF9.2.12.CD | guidefast, verze krátké konzoly – vodivý upínací blok | 1 746,36 CZK |
Doručení včetně svěrného bloku a šroubu
Svěrný blok, vč. vodivost – dostupné podle DIN EN 61537: Standardní
Spousta dalších možností upevnění pro trvale položené kabely
Standardní interval podpěr: 1 koncovka na metr
Číslo dílu | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | guidefast, verze dlouhé konzoly – standardní upínací blok | 393,86 CZK | |
GF9.2.11.CD | guidefast, verze dlouhé konzoly – vodivý upínací blok | 1 376,26 CZK |
Zajišťuje hladké spojení dvou dílů žlabu
Instalace pomocí gumové palice
Při objednávce žlabu guidefast v délce >1000 mm je součástí balení konektor.
Číslo výrobku | ||
---|---|---|
908.467 | 11,17 CZK |