ESD & ATEX - e-chains®

 

Požadavky na ochranu před statickou elektřinou v aplikacích moderních výrobních závodů neustále rostou. Pro to jsou dva podstatné důvody:

ESD

Zrušení statické elektřiny na poli výrobních procesů elektronických součástí nebo sestav

ATEX

Prevence zdrojů zapálení od statické elektřiny ve výbušných prostředích

Vaše výhody s produkty ESD

Materiál ESD je testován ve více než 10 milionech cyklů pro nejvyšší požadavky

Otevírání energetických řetězů energy chain s montážními brzdami a vnitřním dělením ve verzích ESD a ATEX skladem.

Standardizovaný produkt - igumid ESD s certifikátem PTB

Prověřeno léty používání v prostorech s nebezpečím výbuchu

Krátké dodací lhůty: 7.00 - 20.00 hodin - objednávková a doručovací služba

Již roku 1992 začal igus® GmbH, společně s PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) v Braunschweigu, uvádět měření odolnost vůči úniku statického náboje pro řetězy e-chain® igus® se speciálním materiálem igumid GC, doplněné dalšími certifikáty z let 1998 a 1999 podle normy DIN 53482 a pokynů o statické elektřině "ZH1/200" Federation of Trade Associations (Federace obchodních asociací). Během dalšího vývoje získal materiál igumid ESD v květnu 2002 certifikát PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt). Ve svých vlastnostech kombinuje materiál igumid ESD požadavky faktorů ESD i ATEX. V některých mechanických požadavcích překonává igumid ESD i standardní materiál igumid GLW a byl již testován v technickém středisku igus® s více než
10 miliony cyklů.

 
 
 

zipper ESD

zip - rychlé otevírání
e-chain®, otevření trhnutím podél vnějšího poloměru  

Řada 07 ESD

Vnitřní výška hi: 10,3 m
m Vnitřní šířky Bi: 10 - 50 mm
poloměry ohybu R: 18 - 38 mm
Rozteč: 20 mm

e-chain®, otevření trhnutím podél vnějšího poloměru  

Řada 09 ESD

Vnitřní výška hi: 15 m
m Vnitřní šířky Bi: 16 - 50 mm
poloměry ohybu R: 28 - 48 mm
Rozteč: 20 mm

E2 micro ESD

nejmenší rozměr
E2C. 10 micro  

Řada E2C. 10 ESD

Vnitřní výška hi: 10,5 mm
Vnitřní šířka Bi: 16-30 mm
Poloměr ohybu R: 18-38 mm
Rozteč: 20 mm

E2C. 15 micro  

Řada E2C. 15 ESD

Vnitřní výška hi: 10,5 mm
Vnitřní šířka Bi: 16-30 mm
Poloměr ohybu R: 18-38 mm
Rozteč: 20 mm

E2/000 ESD

energetické řetězy® ve dvou částech pro velký rozsah aplikací
e-chain®, otevírání vycvaknutím podél vnějšího poloměru.  

Řada 1500 ESD

Vnitřní výška hi: 21 m
m Vnitřní šířky Bi: 15 - 80 mm
poloměry ohybu R: 38 - 145 mm
Rozteč: 33,3 mm

e-chain®, otevírání vycvaknutím podél vnějšího poloměru.  

Řada 2500 ESD

Vnitřní výška hi: 25 m
m Vnitřní šířky Bi: 25 - 125 mm
poloměry ohybu R: 55 - 175 mm
Rozteč: 46 mm

e-chain®, otevírání vycvaknutím podél vnějšího poloměru.  

Řada 2700 ESD

Vnitřní výška hi: 35 m
m Vnitřní šířky Bi: 50 - 125 mm
poloměry ohybu R: 63 - 150 mm
Rozteč: 56 mm

E4.1 ESD

jediná série pro téměř všechny aplikace
e-chain® s příčníkem u každého článku  

Řada E4.21 ESD

Vnitřní výška hi: 21 m
m Vnitřní šířky Bi: 30 - 70 mm
poloměry ohybu R: 048 - 100 mm
Rozteč: 30,5 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  

Řada E4.28 ESD

Vnitřní výška hi: 28 m
m Vnitřní šířky Bi: 40 - 125 mm
poloměry ohybu R: 055 - 125 mm
Rozteč: 46 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  

Řada E4.32 ESD

Vnitřní výška hi: 32 m
m Vnitřní šířky Bi: 50 - 200 mm
poloměry ohybu R: 063 - 250 mm
Rozteč: 56 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  

Řada E4.42 ESD

Vnitřní výška hi: 42 m
m Vnitřní šířky Bi: 50 - 200 mm
poloměry ohybu R: 075 - 250 mm
Rozteč: 67 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  

Řada E4.56 ESD

Vnitřní výška hi: 56 m
m Vnitřní šířky Bi: 75 - 300 mm
poloměry ohybu R: 135 - 250 mm
Rozteč: 91 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  

Řada E4.80 ESD

Vnitřní výška hi: 80 m
m Vnitřní šířky Bi: 75 - 300 mm
poloměry ohybu R: 200 - 300 mm
Rozteč: 111 mm

E4/light ESD

lehký, odolný a cenově výhodný
e-chain® s příčníkem u každého článku  

Řada 14240 ESD

Vnitřní výška hi: 62 m
m Vnitřní šířky Bi: 50 - 200 mm
poloměry ohybu R: 150 - 250 mm
Rozteč: 91 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  

Řada 15050 ESD

Vnitřní výška hi: 80 m
m Vnitřní šířky Bi: 75 - 300 mm
poloměry ohybu R: 150 - 250 mm
Rozteč: 91 mm

triflex® R ESD

vyrobený speciálně pro robotické aplikace, uzavřená konstrukce
e-chain®  

Řada TRC.40 ESD

Vnitřní výška Bi 1: 15 mm
Vnitřní výška Bi 2: 13 mm
Poloměr ohybu R: 58 mm
Rozteč: 13,9 mm

e-chain®  

Řada TRC.60 ESD

Vnitřní výška Bi 1: 22,5 mm
Vnitřní výška Bi 2: 19,5 mm
Poloměr ohybu R: 87 mm
Rozteč: 20,4 mm

e-chain®  

Řada TRC.70 ESD

Vnitřní výška Bi 1: 28 mm
Vnitřní výška Bi 2: 24 mm
Poloměr ohybu R: 110 mm
Rozteč: 25,6 mm

Obchodní partner
Hennlich s.r.o. o.z. Lin-Tech
Českolipská 9
Litoměřice 412 01

tel:+420 416 711 335

fax: +420 416 711 999

mail: lin-tech@hennlich.cz

Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů