parametry | CFX | upínací hřebeny | ||
---|---|---|---|---|
svorky | šroubové, zacvakávací | |||
Doporučený standard | E4, E6, pro všechny | easy chain®, E2/000, | ||
pro následující řetězy e-chain®: | KMA* s C-profilem | Trubky e-tube E2, E4, E6 | ||
*Plastovo-kovové koncovky | ||||
Kdy použít tento systém odlehčení tahu igus®: | Standard pro vysoká zrychlení, zatížení a náročné aplikace. U mnoha kabelů, kabely s velkým Ø, kabely ležící na sobě. Pro dlouhé pojezdy, jeřáby, námořní aplikace, obráběcí nástroje, vysoké rychlosti, hydraulické kabely. Když je vyžadována modularita. | Standard pro mnoho aplikací se středním zrychlením. U samonosných, kluzných, závěsných a stojících aplikací v obecném strojírenství a výrobě obráběcích strojů. Pro kabely uložené vedle sebe. Lze použít také jako individuální díl, např. pro spínací skříně apod. | ||
Kdy se nepoužívá: | Žádné omezení | U velkých | ||
průměrů kabelů | ||||
Vlastnosti | ||||
Index doby instalace | + | + | ||
Definovatelná pevnost v tahu | + + | – | ||
Cenový index | 2 1/2 | 1 | ||
Modularita | ano | ano | ||
Dynamické | Vysoké až velmi vysoké | vysoké | ||
Stanovení pevnosti v tahu 1) v N pro kabely chainflex® | stahovací pásky | |||
Kabely v různých podmínkách | easy | dvouřadá | ||
suché, PUR | 1023 | 94 | 165 | |
suché, PVC | 891 | 455 | 601 | |
suché, TPE | 1580 | 97 | 224 | |
voda 2), PUR | 947 | 65 | 150 | |
voda 2), PVC | 917 | 447 | 528 | |
voda 2), TPE | 1283 | 94 | 123 | |
olej 3), PUR | 500 | 96 | 137 | |
olej 3), PVC | 874 | 393 | 627 | |
olej 3), TPE | 1044 | 64 | 87 | |
Parametry S | Svorka pro C-profily | Nuggets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nebo připínací |  Dělicí příčky s odlehčením tahu | |||||
Doporučené standardní | E4, E6, pro všechny | pro všechny KMA* s | ||||
pro následující řetězy e-chain®: | KMA* s C-profilem | C-profily, horní zastřešovací tyče | ||||
*upevňovací objímky plast-kov | *upevňovací objímky plast-kov | |||||
Kdy použít tento
systém odlehčení tahu igus®: | Levné, prostorově úsporné
odlehčení tahu pro mnohé aplikace se středními zrychleními. Pro kabely na sobě nebo pro kabely se stejnými průměry. | Levné a rychlé
odlehčení tahu pro jednodušší aplikace s malými prostorovými požadavky při středních zrychleních. Lze je také použít jako samostatné součásti pro pevné prvky uložené jako ve spínacích skříních a podobně |
||||
Kdy nepoužívat:
| U vysokých | U vysokých | ||||
namáhání | namáhání | |||||
Vlastnosti | ||||||
Index doby instalace | + – | + – | ||||
Definovatelná pevnost v tahu | + – | – | ||||
Cenový index | 2 | 1 | ||||
Modularita | Ano | Ano | ||||
Dynamika | Střední | Vysoký | ||||
Stanovení pevnosti v tahu 1) v N s chainflex® | ||||||
Kabely v různých podmínkách | ||||||
Nasucho, PUR | 66 | 356 | ||||
Nasucho, PVC | 72 | 395 | ||||
Nasucho, TPE | 103 | 286 | ||||
voda2), PUR | 51 | 255 | ||||
voda 2), PVC | 55 | 312 | ||||
voda 2), TPE | 86 | 170 | ||||
olej 3), PUR | 45 | 95 | ||||
olej 3), PVC | 59 | 402 | ||||
olej 3), TPE | 63 | 87 | ||||
parametry | Odlehčení tahu - | CFB odlehčení tahu- | |||
---|---|---|---|---|---|
Rozdělovače | systém připojení | ||||
Doporučené standardní | E2/000, E2 tubes, | E4, E6, pro všechny | |||
pro následující řetězy e-chain®: | E6, T3 | KMA* s C-profilem | |||
*Plastovo-kovové
montážní konzoly S |
|||||
Kdy použít tento
systém odlehčení tahu igus®: | Kombinace dělicí příčky
a odlehčení tahu, ideální pro požadavky na malý prostor Pro aplikace se středními zrychleními. Pro menší Ø kabelu. Ideální pro trubky e-tube. Pro obráběcí stroje a automatizace. | Prostor šetřící a modulární
odlehčení tahu s mnoha kabely v uzavřených prostorech. Pro aplikace s vysokými zrychleními a zatíženími, např. obráběcí stroje. |
|||
Kdy nepoužívat:
| U vysokých | Žádná omezení | |||
namáhání | |||||
Vlastnosti | |||||
Index doby instalace | + | + – | |||
Definovatelná pevnost v tahu | – | + | |||
Cenový index | 1 1/2 | 3 | |||
Modularita | Ano | ano (speciální design) | |||
Dynamika | Vysoký | Vysoká až velmi vysoká | |||
Stanovení pevnosti v tahu 1) v N
s chainflex® | kabelové svorky | ||||
Kabely v různých
podmínkách | Snadné | dvojité | |||
Nasucho, PUR | 109 | 128 | 573 | ||
Nasucho, PVC | 339 | 289 | 330 | ||
Nasucho, TPE | 64 | 82 | 285 | ||
voda2), PUR | 65 | 139 | 245 | ||
voda 2), PVC | 136 | 151 | 233 | ||
voda 2), TPE | 48 | 98 | 177 | ||
olej 3), PUR | 19 | 89 | 203 | ||
olej 3), PVC | 146 | 315 | 223 | ||
olej 3), TPE | 77 | 33 | 165 | ||