Přehled produktů drylin® E - „E“ znamená elektrický

Vyhledávač produktů drylin® E a výpočet životnosti

Až si zvolíte parametry své aplikace, ukáže vám vyhledávač produktů přehled vhodných lineárních stolů a motorů. Vyhledávač produktů vypočítá konkrétní cenu lineární osy i zátěž motoru a předpokládanou životnost v cyklech. Pouhými několika kliknutími můžete nakonfigurovat kompletní lineární osu včetně motoru, napájecího kabelu a montážních prvků.


Show full size
Program dodávek:
Ovladač motoru D1  

Ovládací systém D1 motoru drylin® E

Systém ovládání motoru pro všechny motory igus®

Pro řadu automatických úkolů bez programování. Pro jednotlivé osy nebo pokojové lineární roboty a robota Delta, integrovaný webový server pro zadávání dat / Není zapotřebí instalace softwaru nebo aplikace pro počítač, tablet nebo chytrý telefon. Krokové (ST) motory, stejnosměrné motory a motory s elektrickým přepínáním s vrcholovým proudem až 21 A a vstupním/výstupním napětím 48 V, analogové vstupy, CANopen, ModbusTCP pro připojení k hlavním ovládacím systémům, jako je Siemens či Beckhoff

Ovladač motoru D3  

Ovládací systém D3 motoru drylin® E

Systém ovládání motoru pro všechny stejnosměrné motory igus®

Jednoduchá automatizace přímo v kontrolním systému bez softwaru a PC. Ovládání pomocí koncového spínače nebo spotřeby energie motoru. Levé/pravé ovládání a řízení rychlosti přímo na pouzdru. Možnost externích přepínačů/ovládacích pák. Různé provozní režimy, nárazový a trvalý provoz. Různé nastavitelné akcelerační rampy. Dodávka energie pomocí 24 V / 2,5 A.

krokový motor NEMA17  

drylin® E NEMA 17

Malý s velkým výkonem

Tento malý motor může ohromit dobrým krouticím momentem a vysokými otáčkami. Spolehlivé, rychlé pohyby při menším zatížení.

krokový motor NEMA23  

drylin® E NEMA 23

Nejoblíbenější velikost krokového motoru

Hlavní výhodou jsou vysoký krouticí moment a vysoké otáčky. Tento motor je nejlepší volbou pro většinu aplikací pro střední zatížení.

krokový motor NEMA23XL  

drylin® E NEMA 23XL

Výkon motoru, střední velikost

Pokročilý vývoj typického NEMA23 s přibližně dvojnásobným krouticím momentem. Montážní rozměry jsou stejné jako u NEMA23, takže ho lze použít na stejný montážní povrch.

krokový motor NEMA34  

drylin® E NEMA 34

Velká velikost, celkový odběr

Aplikace s velkým zatížením používají tento velký typ. Typické pracovní prostředí je těžký provoz nebo paralelní dvojité kolejnice.

Vřetenové motory drylin® E  

drylin® E - vřetenové motory

Používají se u samostatná řešení pro návrhy zákazníka v uzavřených instalačních prostorech.

Motory DC - jednoduše se točí  

drylin® E - DC motory

Jednoduché lineární pohyby mohou být implementovány DC motory. Motor lze roztočit baterií nebo jednoduchou napájecí jednotkou.

Motor s kodérem drylin® E IP65/IP68  

drylin® E - NEMA23 IP65 & IP68

Krokové motory IP65 (pro stříkající vodu) a IP68 (ponorné) jsou ideálně vhodné pro aplikace v mokrém prostředí.

drylin® E - převodovka pro krokové motory  

drylin® E - převodovka pro krokové motory

Implementujte nastavení formátu náročného provozu nebo pohybů zdvihu i s menšími motory.

Stejnosměrné motory drylin® s klínovou drážkou

Stejnosměrné motory drylin® s klínovou drážkou

Stejnosměrné motory drylin® s klínovou drážkou    

Soupravy adaptérů drylin® E pro servo motory

Soupravy s adaptéry pro servo motory

Soupravy adaptérů drylin® E pro servo motory    

Příslušenství k drylin® E

Distanční vložka, příruba motoru a spojka pro pravý lineární stůl a motorové kombinace.

Příslušenství k drylin® E    

drylin® E - koncový a referenční spínač

Koncový a referenční spínač vhodný pro lineární osy drylin®

drylin® E - koncový a referenční spínač    

GRW-0630 - vysoce dynamické při malých zatíženích

Malá a lehká konzolová osa pro aplikace typu "uchop a polož"

GRW-0630 - vysoce dynamické při malých zatíženích    

Pohon Portálu - Řídicí jednotka pohonu portálu drylin® E

Řídicí jednotka drylin® E pro portály - úspora prostoru pro struktury portálu

Pohon Portálu - Řídicí jednotka pohonu portálu drylin® E    

Stroke x2 for gantries ...

z axis with longer stroke for the lubrication-free drylin® boom arm axes

Stroke x2 for gantries ...    

drylin® Q - osa manipulátoru

drylin® Q - osa manipulátoru, pohyb součástí v uzavřených prostorách a s nízkou hmotností

drylin® Q - osa manipulátoru    

Elektrické lineární osy drylin® E s motorem

Elektrické lineární osy drylin® E s motorem

Elektrické lineární osy drylin® E s motorem    

Produktová řada portálů drylin® E

Portály drylin® - Povrchové, linkové, pokojové

Produktová řada portálů drylin® E    
 

A = krokové motory igus®

Cenově výhodné

Bezúdržbové řešení

Čtyři velikosti k instalaci

15 variant


B = bajonetová spojka
C = motorová příruba: koncept pro krokové motory
D = podpora vodicích šroubů pro kulová ložiska
E = ozubený řemen, trapézový závit nebo závit s vysokým stoupáním
F = obložení vyrobené z bezúdržbového materiálu iglidur® J
G = lineární vodicí systém bez mazání využívající polymerová ložiska

velikost motoru data o motoru možné/doporučené osy
poháněné řemenem
vřeteno
NEMA17 Utahovací moment Mo[Nm] = 0,5
rozměr příruby 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Utahovací moment Mo[Nm] = 2,0
rozměr příruby 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Utahovací moment Mo[Nm] = 3,5
rozměr příruby 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Utahovací moment Mo[Nm] = 5,9
rozměr příruby 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = na vyžádání

Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů