Hřídele z nerezové oceli a vodicí šroub v materiálu ložiska iglidur® X
Vozík a traverzy vyrobené z eloxovaného hliníku
Absolutně bez mazání
K dispozici jako SHT – standardní; SHTC – flexibilní, ideální pro dva vozíky; SHT-XY – verze stolu XY
Díl. č. | Max.
délka posuvu |
hliníková hřídel | Ocelová hřídel | Max. stat.
zatížení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost [kg] | přídavné
(pro 100 mm) [kg] | Hmotnost [kg] | přídavné
(pro 100 mm) [kg] | Axiální [N] | Radiální [N] | ||||
SHT-12-EWM-HTX | 750 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | na požádání | |
SHT-20-EWM-HTX | 1000 | 3,2 | 0,3 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 14 465,92 CZK |
Objednávka č. | A
-0,3 |
Al
-0,3 |
H | E1
±0,15 |
E2
±0,15 |
E3
±0,15 |
L | r | f | lt
±0,1 |
tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-EWM-HTX | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-EWM-HTX | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
Díl. č. | tg | kt | s | sk | sg | kq | d | t | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | Standard | ||||||||||
SHT-12-EWM-HTX | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM-HTX | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
*TR 10 x 2 se závitovým koncem hřídele