Závitové hnací vřeteno, namontované kuličkové ložisko
Rozteče 2 mm, 3 mm, 12 mm nebo 50 mm na otáčku
Kompaktní provedení, nízká hmotnost, vysoká stabilita
Dodávaný připravený k instalaci s přírubou motoru a spojení
Volitelně s nastavitelnými lineárními ložisky a předpjatým vozíkem bez vůle
Kromě standardního pravotočivého vřetena, lze také použít levotočivé nebo protivřeteno
Krokový motor (volitelně)
2Příruba motoru a spojení
3Trapézový závit 10 x 2, 10 x 3 strmý závit 10 x 12, 10 x 50
4Matice se závitem a lineární ložisko vyrobené z iglidur® J, bez potřeby mazání
5Kluzné pouzdro
Velikost NEMA | Šířka příruby (b) | Vzdálenost otvoru (a) | 8 | 20,00 | 16,00 | 11 | 28,00 | 23,00 | 14 | 35,00 | 26,00 | 17 | 42,00 | 31,00 | 23 | 56,40 | 47,14 | 34 | 86,00 | 69,50 |
---|
Objednávka č. | Max.
délka posuvu |
Max.
rychlost |
Max.
statická nosnost axiální [N] radiální [N] |
Provedení | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
Standardní lineární ložisko s vložkou bez potřeby mazání iglidur® J-Liner |
|
SAW-1040-E | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
dodatečná s manuálně nastavitelnými lineárními ložisky (Turn-To-Fit) |