Lineární modul SHT-FF s rychloupínáním

Rychlé a přesné polohování

Lineární moduly SHT-FF s rychloupínacím mechanismem nabízejí kombinaci přesného polohování a rychlého ručního nastavení.
  • Hliníková verze
  • Pro rychlé nastavování formátů
  • Jemné nastavení pozice pomocí šroubu
  • Volitelné délky zdvihu
  • Doporučuje se pouze pro horizontální aplikace
  • Max. stav. axiální zatížení 200 N (horizontální montážní poloha)
  • Maximální dynamika. axiální zatížení 50N
Lineární modul s rychloupínacím mechanismem
stiskněte➔vypněte➔přemístěte ručně➔klikněte na místo➔dokonale dolaďte

SHT-FF-08

Lineární modul SHT-FF s rychloupínacím mechanismem
  • Délka vozíku: 65 mm
  • Maximální délka zdvihu: 300 mm
  • Průměr hřídele: 8 mm
  • SHT-08: max. Axiální zatížení: (vodorovná poloha)

SHT-FF-12

Lineární modul SHT-FF s rychloupínacím mechanismem
  • Délka vozíku: 85 mm
  • Maximální délka zdvihu: 750 mm
  • Průměr hřídele: 12 mm
  • SHT-12: max. axiální zatížení: (vodorovná montážní poloha): 200 N

Obzvláště lehký lineární modul s rychloupínáním

SHTP-FF jako model lehkého materiálu iglidur

Lineární modul SHTP s rychloupínacím mechanismem má všechny výhody hliníkových verzí, ale je výrazně lehčí díky polymerovému provedení pojezdů a koncových podpěr hřídele. Lineární modul s délkou zdvihu 100 mm váží pouze 0,35 kg. 
  • Obzvláště lehká konstrukce
  • Volitelné délky zdvihu
  • Doporučuje se pouze pro horizontální aplikace
  • Max. stav. axiální zatížení 200N
  • Maximální dynamika. axiální zatížení 50N
Lehký lineární modul SHTP-FF z polymerního materiálu iglidur

Lineární modul SHT-FF s rychloupínacím mechanismem Lineární modul SHT-FF
SHTP-FF Lineární modul SHTP-FF

Číslo součásti A Al H E1 E2 E3 L r f lt tk ts tg kt s sk
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 [mm] [mm] [mm] ±0,1    
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SHT-12-AWM-FF 85 85 34 70 73 36,5 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SHTP-01-12-AWM-FF (1) 85 55 36 70 73 42,5 115 42 2 30 10 6,6 0
Dodací termín na vyžádání SHT-08-FF 65 65 23 52 55 55 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7 4,2 8
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
PDF PDF
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog

(1) Pouzdra a matice lichoběžníkového vodicího šroubu jsou vyrobeny z iglidur® J.

Číslo součásti sg kq d t l2 d2* ha Max.
délka posuvu
Hmotnost Dodatečná hmotnost

   
            Standard   [mm] [kg] na 100 mm    
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SHT-12-AWM-FF M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 750 1,1 0,1 na požádání Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SHTP-01-12-AWM-FF (1) M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 500 0,35 0,11 na požádání Pridat do nákupního košíku
Dodací termín na vyžádání SHT-08-FF M5 4,6 8 6 17 6 13 300 0,35 0,06 na požádání Pridat do nákupního košíku
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
PDF PDF
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog

(1) Pouzdra a matice lichoběžníkového vodicího šroubu jsou vyrobeny z iglidur® J.

Obchod s lineárními moduly

Lineární moduly drylin® na jedno kliknutí…

…objednejte si zkompletované lineární moduly připravené k připojení s délkou zdvihu 250 a 500 mm v online obchodě.

  • S pohonem vodicího šroubu nebo pohonem ozubeného řemene
  • Dvě definované délky zdvihu pro každý systém
  • Flexibilní s hnacími čepy pro manuální a elektrický provoz.  Připraveno k instalaci s ruční aretací, indikátorem pozice a ručním kolečkem pro rychle replikovatelné nastavení 
  • Bez časově náročného hledání a montáže
  • Snížené úsilí spojené s návrhem konstrukce díky souborům PDF a CAD v online obchodě
Přejít do obchodu s lineárními moduly


připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní
Dodací termín na vyžádání

Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH