Významné úspory nákladů a hmotnosti v porovnání s kompletním krytem.
Nyní i pro obzvláště úzké uličky mezi regály.
To také znamená nízké náklady na dopravu.
Rychlá, bezpečná a snadná montáž pomocí zacvakávacích vodicích lišt
Snížená hlučnost
Snadný přístup pro servis
Energie, data a média, vše je vedeno bezpečně a bez přerušení v jednom systému
Číslo dílu guidelok P | Řady řetězů e-chains® | Vnitřní šířka | Poloměr ohybu | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | [Wakoadd artnr="GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF" text = „Dotazy‟] |
Číslo dílu guidelok P. S | Řady řetězů e-chains® | Vnitřní šířka | Poloměr ohybu | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Požadavek |
Až 7 m/s a 10 m/s2.
Úspora až 80 % žlabu.
Pro visící aplikace až do 50 m.
Zamezení zhoupnutí řetězu e-chain®, vysoká spolehlivost díky zajišťovacímu ústrojí a vodicím lištám.
Rychlá a snadná montáž.
Snížená hlučnost.
Snadný přístup pro servis.
Energie, data a média v jednom systému.
Typické aplikace: Regálové zakladače, výtahy, stavební a jeřábové výtahy, nákladní výtahy, automatické regálové zakladače
Číslo dílu | Řady řetězů e-chain® | Vnitřní šířka | Max. rychlost | Poloměr ohybu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Vertikální [m/s] | Horizontální [m/s] | R [mm] | ||||
GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 4 | 7 | 150 | [Wakoadd artnr="GLSL.F+.255.10.R" text="Dotazy"] | |
GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 4 | 7 | 150 | [Wakoadd artnr="GLSL.F+.2700.10.R" text="Dotazy"] |