High precision, extreme stiffening and precise alignment through CNC production
Available as standard and preload version
100% lubricant-free and completely corrosion-free
Adjustments by trapezoidal thread TR 10x2
Mounting of upper unit with right or left alignment possible
Available accessories (hand wheel, cursor ...)
Order no. | A -0.3 [mm] |
H
[mm] |
E1 ±0,15 [mm] |
E2 ±0,15 [mm] |
Base- length lx [mm] |
Base- length ly [mm] |
R
[mm] |
f
[mm] |
lt ±0,1 [mm] |
tk
[mm] |
ts
[mm] |
tg
|
kt [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-XY-12 | 85 | 56 | 70 | 73 | 145 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 |
SHT-XY-08 | 65 | 42 | 52 | 56 | 96 | 96 | 32 | 1,5 | 15,5 | 10 | 5,5 | M6 | 7 |
SHT-XY-12-PL | 85 | 56 | 70 | 73 | 145 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 |
SHT-XY-20-EWM-PL | 130 | 86 | 108 | 115 | 202 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 |
Objednávka č. | sg |
d [mm] |
T |
l1 [mm] |
d1
Standardní |
d1
Alternativa |
l2 [mm] |
d2
Standardní |
d2
Alternativa |
ha1 [mm] |
ha2 [mm] |
W
ha2-ha1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-XY-12 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 18 | 38 | 20 | |
SHT-XY-08 | M5 | 8 | TR6x2/TR6,35x2,54 | 15,5 | TR6x2/TR6,35x2,54 | 5 | 15 | 5 | 13 | 29 | 16 | |
SHT-XY-12-PL | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 18 | 38 | 20 | |
SHT-XY-20-EWM-PL | M8 | 20 | TR18x4 | 26 | TR18x4 | - | 26 | 12h9 | 23 | 63 | 40 |
Všechny lineární moduly drylin® SHT-ES se dodávají se samosvornými trapézovými vodicími šrouby vyrobenými z nerezové oceli. Na vyžádání je k dispozici také tvrdě eloxovaný hliník. Sérii lze rovněž nakonfigurovat s vodicími šrouby s vysokým stoupáním z nerezové oceli. To umožňuje výrazně vyšší rozteče čepů a hnací rychlosti, ale bez samosvorné funkce.