igubal® stojaté ložisko

 

bezúdržbový chod nasucho

vysoké vyztužení

Vysoká únavová pevnost při proměnlivém zatížení

Kompenzace úhlových chyb

Kompenzace hranového zatížení

odolný proti korozi

odolná proti chemikáliím

Vysoké tlumící schopnosti

Vhodný pro rotační, oscilační a lineární pohyby.

Velmi nizká hmotnost

Vysoké radiální zatížení

Použitelné v médiích

Úspora prostoru

Snadno se nasazuje.

Předvídatelná životnost

Samomazný a bezúdržbový


 
Stojatá ložiska igubal® jsou velmi snadno nasazovatelné ložiskové prvky, které umožňují vyrovnávat chyby a předcházet vyosení.

Oblast použití

Stojatá ložiska igubal® ideálně vyrovnávají svou kulovou stavitelností vyosení hřídele, náklony a ohyby. Hlavní oblasti použití jsou tam, kde by takové účinky neměly překážet speciální konstrukci.


Tolerance

Bezúdržbová stojatá ložiska igubal® mají toleranci ve vnitřním průměru podle E10. Hřídel by měla mít toleranci mezi h6 a h9. Vůle ložiska vyrovnává rozpínání ložiska vlivem tepla


Instalace

Stojatá ložiska igubal® se upevňují dvěma šrouby. Přesné srovnání pláště ložiska není nutné, jelikož kulové ložisko automaticky vyrovnává chybu.


Program dodávek

Ložiskové domky igubal® jsou k dispozici v rozměrových sériích K a E pro průměry hřídele od 5 do 50 mm. Rozměrová řada K je k dispozici také ve dvou rozměrech. Zeptejte se prosím na další rozměry.

Kdy se to používá?

Když je vyžadována odolnost proti chemikáliím

Když je požadováno levné řešení

Když jsou třeba ložiska odolná proti nečistotám

Když se kompenzuje vychýlení

Když jsou třeba zcela oddělené komponenty

Kdy nepoužít?

Když převažují teploty přesahující +80 °C

Když je požadována integrovaná objímka

Když jsou třeba rozměry větší než 50 mm

Když je třeba začlenit rotační rychlosti překračující 0,5 m/s

igubal® stojaté ložisko, mm/palce

Rozměrová řada K v mm a palcových rozměrech.

igubal® stojaté ložisko, mm/palce    

igubal® stojaté ložisko KSTM-GT

Rozměrová řada K, velké rozměry

igubal® stojaté ložisko KSTM-GT    

igubal® stojaté ložisko ESTM

Rozměrová řada E

igubal® stojaté ložisko ESTM    

igubal® stojaté ložisko ESTM-SL

Rozměrová řada E, úzké rozměry

igubal® stojaté ložisko ESTM-SL    

igubal® Ložiskové domečky AD-01-ESTM

Adaptér pro ložiskové domky rozměrové řady E

igubal® Ložiskové domečky AD-01-ESTM    

igubal® Ložiskové domečky ESTM-GT..-GT

Rozměrová řada E s dělenými pouzdry a dělenými kuličkami

igubal® Ložiskové domečky ESTM-GT..-GT    

igubal® stojánkové ložisko ESTM-GT

Stojánkové ložisko igubal® ESTM-GT s válcovým otvorem

igubal® stojánkové ložisko ESTM-GT    

igubal® stojánkové ložisko ESTM-GT150

igubal® ESTM-GT150 - velké stojánkové ložisko s kluznou vrstvou pro průměry až do 150 mm.

igubal® stojánkové ložisko ESTM-GT150    

Obchodní partnerHennlich s.r.o. o.z. Lin-Tech
Českolipská 9
Litoměřice 412 01

tel:+420 416 711 339

fax: +420 416 711 999

mail: lin-tech@hennlich.cz

Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů