igubal® přírubové ložisko

 

Přírubová ložiska igubal® byla vyvinuta pro nesení prodloužených konců hřídele nebo průvleček hřídele.
Jako všechny ostatní produkty igubal® se skládají z pláště z materiálu igumid G a kulového pouzdra iglidur® W300. Přírubová ložiska igubal® odpovídají rozměrové řadě E a jsou nabízena se 2 nebo 4 montážními otvory.

Vlastnosti

Přírubová ložiska igubal® byla vyvinuta pro ložisko konců hřídele nebo pouzdra hřídele. Jako všechny výrobky igubal®, sestává se z pouzdra vyrobeného z materiálu igumid G a kulového prvku z materiálu iglidur® W300. Přírubová ložiska igubal® odpovídají rozměrové sérii E a jsou nabízeny se 2 nebo 4 montážními otvory.

Oblast použití

Jelikož přírubová ložiska igubal® jsou vhodná také pro suchý provoz, lze je použít zejména pro aplikace s obtížnými podmínkami instalace, vlhkým nebo mokrým prostředím nebo při speciálních požadavcích na hygienu. Přírubová ložiska igubal® tak lze použít například pro ovládání kartáčů v myčkách aut, v protislunečních fasádních clonách, v manipulačních systémech a v pekárnách.


Instalace

Přírubová ložiska igubal® jsou podle typu konstruována pro upevnění se 2 nebo 4 otvory. Typ se 2 otvory je opatřen podlouhlými otvory umožňujícími bezproblémové seřízení. Přesné srovnání pláště ložiska není nutné, jelikož přírubové ložisko automaticky vyrovnává chybu.


Program dodávek

Pro hřídele jsou přírubová ložiska igubal® k dispozici se 2 nebo 4 montážními otvory ve standardních rozměrech od 5 do 50 mm. V případě dotazů ohledně dodacích lhůt nebo dalších rozměrů nás prosím kontaktujte.

Kdy se to používá?

Když je vyžadována odolnost proti chemikáliím

Když je požadováno levné řešení

Když jsou třeba ložiska odolná proti nečistotám

Když se kompenzuje vychýlení

Když jsou třeba zcela oddělené komponenty

Kdy nepoužít?

Když převažují teploty přesahující +200 °C

Když je požadována integrovaná objímka

Když jsou třeba rozměry větší než 50 mm

Když je třeba začlenit rotační rychlosti překračující 0.5 m/s

igubal® přírubové ložisko EFOM

Se 2 montážními otvory.

igubal® přírubové ložisko EFOM    

igubal® přírubové ložisko EFSM

Se 4 montážními otvory, rozměrová řada E.

igubal® přírubové ložisko EFSM    

igubal® přírubové ložisko KFSM-GT

Se 4 montážními otvory, rozměrová řada K.

igubal® přírubové ložisko KFSM-GT    

igubal® přírubové ložisko EFOM HT

Použitelné až do 200 °C, odolné k chemikáliím, s 2 montážními otvory

igubal® přírubové ložisko EFOM HT    

igubal® přírubové ložisko EFSM HT

Použitelné až do 200 °C, odolné k chemikáliím, s 4 montážními otvory

igubal® přírubové ložisko EFSM HT    

přírubové ložisko igubal® s kulovými čepy, vnější závit

Přírubové ložisko igubal® s kulovými čepy - vnější závity pro přímé připojení

přírubové ložisko igubal® s kulovými čepy, vnější závit    

přírubové ložisko igubal® s kulovými čepy, vnitřní závit

Přírubové ložisko igubal® s kulovými čepy, vnitřní závit pro přímé připojení

přírubové ložisko igubal® s kulovými čepy, vnitřní závit    

Obchodní partnerHennlich s.r.o. o.z. Lin-Tech
Českolipská 9
Litoměřice 412 01

tel:+420 416 711 339

fax: +420 416 711 999

mail: lin-tech@hennlich.cz

Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů