drylin® ZLW - Hřídele s ozubeným řemenem

 

Díky použití polymerových kluzných ložisek na všech pohyblivých částech jsou hřídele s ozubeným řemenem zcela bezúdržbové a bezlubrikační. Vyvarování se mazivům také znamená vysokou necitelnost k nečistotám, které se zachytí na pohyblivých částech. Hřídele tak nabízejí vysoký stupeň odolnosti v mnoha aplikacích. Můžete si vybírat mezi základní a standardní verzí podle oblasti aplikace a požadavku.

Speciální vlastnosti

Vychýlení s kuličkovými ložisky s drážkou

Lineární vedení bez nutnosti mazání používá polymerová kluzná ložiska

Různé délky vozíku

Tvrdě eloxovaný hliníkový profil

Polyuretanové nebo neoprenové ozubené řemeny


 
Základní typ verze 02Lineární vedení bez mazání se pohybuje pomocí neoprenového (černý) ozubeného řemenu zesíleného skleněnými vlákny. Deflekční hřídel vyrobená z nerezové oceli, čtvercové převodové kolo z vysoce výkonného polymeru se montuje pomocí kuličkových ložisek se 2 drážkami. Unášecí kolík je z nerezové oceli, čtvercový 6x6 mm. Plastový adaptér pro čep o průměru 10 mm je součástí dodávky.
 
Standardní typ verze 02 Podobně se pohybuje lineární vedení bez potřeby mazání polyuretanovým ozubeným řemenem (bílý) s ocelovým kordem. Deflekční hřídel a zuby ráfku - jeden kus - jsou vyrobeny z lakované oceli (volitelně nerezová ocel). Deflekční hřídele jsou umístěny kuličkových ložiscích se 2 drážkami.

 
Kdy se to používá?

Pro rychlé polohování malých zatížení

tichý chod,

Štíhlá struktura

Podvodní aplikace s UW pásem

Cenově výhodné řešení jako základní verze

Nepřetržitý provoz

Kdy se to nepoužívá?

Když se mají vysoká zatížení pohybovat vysoce dynamicky

Když je nezbytná přesnost umístění < 0,1 mm

Standardní typová série je k dispozici na vyžádání ve verzi 01. Drážkovaná kuličková ložiska jsou tak nahrazena plastovými ložisky iglidur®.

Technická data, kroutící moment, konstrukce ozubené řemenové osy
DryLin® - možnosti ozubených řemenových os
Osa ozubeného řemenu ZLW-1660  

ZLW-1660

Ozubená řemenová osa drylin® ZLW-1660 je ideálním řešením pro mnoho polohovacích funkcí. Celková výška je pouze 72 mm. Délku zdvihu lze volně zvolit (max. 3 000 mm).

drylin® ZLW-1040  

ZLW-1040

Ozubená řemenová osa drylin® ZLW-1040 je ideálním řešením pro mnoho polohovacích funkcí. Instalační výška pouze 45 mm. Délka zdvihu je volně volitelná (max. 2000 mm). Vozík je k dispozici ve 3 velikostech.

drylin® ZLW-0630  

ZLW-0630

Ozubená řemenová osa drylin® ZLW-0630 je ideální řešení pro snadné nastavení a polohovací funkce v omezených prostorových podmínkách. Instalační výška pouze 31 mm. Délka zdvihu je volně volitelná (max. 1000 mm)

drylin® ZAW-1040  

ZAW-1040 konzolová osa

Pro konzolovou osu ZAW-1040 je pohonná jednotka pevně namontována a jen profil a zatížení jsou přesunuty. Osa profilu je vyrobena z tvrdého eloxovaného hliníku. Výrobek je naprosto bez potřeby mazání a odolný proti korozi. Má nízkou hmotnost a je vhodný pro vysoké zrychlení.

Opačný pohon lineárního hnacího prvku  

ZLW-1040-OD zpětná ozubená řemenová osa

Ozubená řemenová osa pro rychlé zpětné polohování, 100% bez údržby a maziv.

Ozubený hnací řemen ZLW-0630-OD  

ZLW-0630-OD zpětná ozubená řemenová osa

Ozubená řemenová osa pro rychlé zpětné polohování, 100% bez údržby a maziv.

drylin® ZLW: Hnací řemen pro extrémní podmínky  

Ozubená řemenová osa ZLW-1040 - specialisté

Verze LT pro aplikace s mrazáky až do -30 ℃; verze UW pro použití pod vodou

Příslušenství:
drylin® ZLW - Montáž  

Možností upevnění

Lineární osa DryLin ® ZLW lze upevnit mnoha způsoby.

 

Motory drylin® E

Přehled motorů drylin® E a příslušenství. Vhodné pro lineární stoly drylin®.

Příruba motoru ZLW  

ZLW – příruba motoru NEMA, standardní a přizpůsobená zákazníkům

Motorovou přírubu lze čtyřmi šrouby upevnit na krajní koncovou podporu hřídele.

Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů