drylin® SHT /SLW - Vřetenem zvedané desky

Portfolio výrobků drylin® poskytuje lineární osy bez potřeby mazání, které jsou poháněny buď trapézovým závitem, strmým závitem, nebo ozubeným řemenem. Uživatel si může vybrat vhodné individuální řešení od lehkých pevných plastových jednotek až po řešení z masivní nerezové oceli. Ve všech systémech je délka zdvihu volitelná a pohon je zaveden buď ručním kolečkem, nebo motorem.

1

Hlavní karosérie je vyrobená z nerezové oceli, hliníkem nebo z plastu

2

Bez potřeby mazání díky polymerovým ložiskům a maticím

3

3 materiálů hřídelí

4

Vozíky vyrobené z eloxovaného hliníku nebo tuhého polymeru.

5

8 trapézových stoupání závitu 4 strmé stoupání závitu

6

Vřeteno obrábění podle výkresů nebo vřetenový otvor Ocelová z nerezové oceli nebo hliníková vřetena
K dispozici je ukazatel polohy, upínání a ruční kolečko




 
Technické údaje

Materiál kluzáku: iglidur® J
Materiály hřídele: Hliník, tvrdě eloxovaný
Cf53
nerezová ocel
Materiál vřetena: Ocel
Nerezová ocel
Hliník, tvrdý eloxovaný

Kdy se to používá?

Pro nastavení formátu

V extrémních prostředích

Když je vyžadováno cenově výhodné, řešení připravené k montáži

Když je vyžadována korozní odolnost

Když má být nízká hlučnost

Kdy se to nepoužívá?

Když se mají vysoká zatížení pohybovat vysoce dynamicky

Když je nezbytná přesnost umístění < 0,1 mm

Když je v nepřetržitém provozu vyžadován vysoký provozní výkon

Vyhledávač výrobků drylin®

Vyhledávač výrobků drylin® - hnací technologie

Vyhledávač výrobků drylin®    
Rychlý přehled
Hnací technologie drylin® SHT
drylin® SHT - Standardní verze  

SHT – standard

Pevná konstrukce

Tři různé instalační velikosti

Různé materiály pro hřídel a vřeteno

Bezúdržbové a odolné proti korozi

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

drylin® SHT-PL "předem zatížené"  

SHT-PL "předem zatížené"

Předpjaté trapézové matice, předem zatížené silou 50 N

Ručně a trvale nastavitelná radiální vůle

Závitový konec vřetena umožňuje provoz pomocí ručního kolečka nebo motoru

drylin® SHTC - Flexibilní verze  

Kompaktní SHTC

Vysoká pružnost

Ideální pro 2 vozíky

Bezúdržbová, samomazná

Nastavitelná ložisková vůle

drylin® SHTS - Rychlá verze  

Rychlý SHTS

Rozteč 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Vřeteno se strmým závitem

Vysokorychlostní řešení

Bezúdržbová, samomazná

Zvedací stůl s rychlým uvolněním SHT  

Zvedací stůl s rychlým uvolněním SHT

Hliníková verze

Pro rychlá nastavení formátu

Včetně blokovací brzdy

Volně nastavitelné délky zdvihu

Matice vodicího šroubu s nulovou vůlí  

SHT ZB - závitová matice s nulovou vůlí v lineární ose

Samomazné a bezúdržbové

Vysoká přesnost nezávislá na zatížení

Samočinné nastavování

Tichý

Odolný proti korozi

Lineární stůl drylin® SHT s kuličkovým ložiskem montovaným na vodicí šroub  

Modul vodicího šroubu s vřetenem usazeným v kuličkovém ložisku SHT-BB

Vyšší počet ot./min. zvýšená přesnost

Řemenový pohon umožňuje radiální zatížení

Konstantní točivý moment

Snížená osová vůle

SHT-20-EWM-HTX až do 180°C  

SHT – HTX vysoká teplota

vysoká teplota až do +180 °C

Vřeteno a hřídel jsou vyrobeny z nerezové oceli

Materiál ložiska iglidur® X

Vozík a traverzy vyrobené z eloxovaného hliníku

drylin® SHTC-HYD  

Hygienické provedení SHTC - HYD

Roztok pro snadné oplachování

Šroubovaná spojení jsou snadno přístupná a velkoryse navržená pro vůle

Materiály: plast a nerezová ocel VA

Technologie pohonu "light" drylin® SHTP
drylin® SHTP mini  

SHTP mini - malé a levné

Miniaturní verze

Velmi nízká hmotnost

Velmi nízká cena

odolný proti korozi

Vozíky a podpory konce hřídele jsou vyrobeny s vysoce

výkonných polymerů

drylin® SHTP - Ekonomická verze  

SHTP - Ekonomická verze

Pevné polymerové provedení

Nízká hmotnost.

nízká cena

odolný proti korozi

Zvedací stůl s rychlým uvolněním SHTP  

Modul vodicího šroubu s rychlým uvolněním SHTP

lehčí model s tvrdého polymeru

Pro rychlá nastavení formátu

Včetně blokovací brzdy

Volně nastavitelné délky zdvihu

drylin® SLW - hnací technologie
drylin® SLW - Kompaktní verze  

SLW - kompaktní

Plochá a kompaktní

Vysoká torzní stabilita (vyztužení)

Podepření po celé délce

Kolejnice z tvrdého eloxovaného hliníku

Předem zatížený drylin® SLWE-PL  

SLWE – PL - předem zatížené

Plochá a kompaktní

Vysoká torzní stabilita (vyztužení)

Podepření po celé délce

Kolejnice z tvrdého eloxovaného hliníku

Zvedací stůl s vřetenem usazeným v kuličkovém ložisku SLWE-BB  

Kuličkové ložisko SLWE-BB

Nízké hnací síly

Minimalizovaná vůle až do 1500 ot./min (podle délky a zatížení)

Tichý provoz – snížené vibrace celého systému

drylin® SLWS kompaktní se strmým závitem  

SLWS - kompaktní se strmým závitem

Rozteč 8 x 15 mm

Ploché a kompaktní

Vysoká torzní stabilita (vyztužení)

Kolejnice z tvrdého eloxovaného hliníku

drylin® SAW - lineární osa  

SAW – lineární modul

Trapézové vřeteno nebo vřeteno s vysokým stoupáním závitu

Závitové hnací vřeteno s kuličkovým ložiskem

Extruze kolejnice s vysokým faktorem formy profilu, extrémně odolná proti zkrutu

drylin® SLW - kompaktní - verze z nerezové oceli  

SLW-ES - verze z nerezové oceli

Verze z nerezové oceli se součástmi z oceli odolné proti korozi (1.42305, 1.4408 nebo 1.4571)

Volitelný materiál ložisek

drylin® s drobnou lineární osou  

SLN - Nízkoprofilová lineární osa

Malá (instalační výška od 22 mm), lehká a plochá

vhodné pro ruční ovládání kolečkem

drylin® SLN - nízkoprofilová lineární osa s motorem  

SLN - nízkoprofilová lineární osa s motorem

Malá (instalační výška od 22 mm), lehká a plochá

motorizovaný provoz

drylin® - příčný kluzný prvek
drylin® SLW příčně kluzné  

SLW - příčné kluzné

Cenově výhodné řešení příčného kluzného prvku pro manuální nastavení

Bez mazání a odolné proti korozi

Maximální délka zdvihu pro stoly XY je 300 mm

Příčný kluzný prvek vyrobený z nerezové oceli drylin® SLW  

SLW - příčný kluzný prvek - nerezová ocel

Pro manuální nastavení

Plochá a kompaktní

Všechny konstrukční materiály: Nerezová ocel VA a V4A

Odolné vůči chemikáliím a korozi

drylin® SHT/SHT-PL - příčné kluzné  

SHT/SHT-PL - příčné kluzné

Vysoká přesnost, extrémní tuhost a přesné uspořádání během produkce CNC

K dispozici jako standard a předem zatížená verze

Montáž horní jednotky s možným uspořádáním vlevo nebo vpravo

Hnací systém drylin® připravený k připojení pro krokový motor
Lineární jednotky drylin® připravené k připojení  

SAW připravený k připojení pro krokový motor

Pro váš krokový motor
typ NEMA-23

Závitové hnací vřeteno, namontované kuličkové ložisko

Rozteče 2 mm, 3 mm, 12 mm nebo 50 mm na otáčku

Kompaktní provedení, nízká hmotnost, vysoká stabilita

Lineární jednotka drylin®: Sada pro připojovací motor  

Příslušenství SHT pro připojení motoru

Rychlé a snadné spojení vašeho motoru s bezúdržbovými lineárními jednotkami drylin®. Konstrukční sadu pro snadnou instalaci NEMA23 tvoří distanční podložka, příruba motoru a spojení.

Příslušenství drylin® SHT a SLW
drylin® SHT - Ukazatel  

Ukazatel

Plastový analogový ukazatel nastavení a přímého odečtu polohy vozíku.

drylin® SHT - Upínadlo vřetena  

Upínadlo vřetena

Příruba k upnutí hřídele se nasadí na ukazatel k upnutí závitového vřetena.

drylin® SHT - ruční kolečko  

Kolečko ručního ovládání

Ruční kolečko se montuje na konec závitového vřetena Různé typy úchytů k dispozici.

drylin® SHT - Deska adaptéru  

Deska adaptéru

Pro ukazatel nebo upínadlo vřetena.

V-pohon drylin® SHT  

V-pohon

Úhlové pohony drylin® SHT-WT nabízejí maximální flexibilitu při polohování.

drylin® SHT-WS: všechny směry  

Brzdová sada

drylin® SHT-WS je nová úhlová sada pro řadu lineárních kluzných stolů SHT.

drylin® Flexshaft  

Ohebný hřídel

Ideální doplněk k modulům vodicího šroubu drylin®.

SLW-1040 - tichý vodicí šroub pro zdvihy > 750 mm  

Vřetenová podpěra SLW-1040

Chytré řešení pro délky dlouhého zdvihu lineárních modulů SLW

Vhodné motory pro toto zboží:

drylin® E - přehled produktů

Neustálý vývoj sady nástrojů a konceptu systému samomazné technologie pohonu drylin®.

drylin® E - přehled produktů    

Vysoká odolnost proti nečistotám

 

Cenově výhodné a spolehlivé

 

Modulová konstrukce, umožňuje jednoduchou montáž.

 
Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů