Portály drylin® E, smontované ze skladu

Ploché, linkové, pokojové

Portály jsou tvořeny kombinací několika lineárních os, které společně umožňují multidimenzionální pohyb. Společnost igus® nabízí ploché, linkové i pokojové portály pro nejrůznější úkoly. Portály igus® obsahují předkonfigurované lineární moduly/osy drylin® s krokovými motory NEMA a veškerými komponenty potřebnými pro vlastní sestavení.

Pohon: ozubený řemen a ozubený stojan

Soupravy pro konstrukci portálu ze skladu

Rychlá montáž

Definované délky zdvihu

Osa ozubeného řemene ZLW báze drylin®, konzolová osa GRW


Typické aplikace:Automatizace, měřicí stanice, polohování

24h

Dostupné ze skladu

 

Ukázky programu portálů drylin® společnosti igus®

 

portál linky:

portál linky  

Příklady aplikací:

Uchop a polož

Štítkovací technologie

Třídicí systémy

Identifikace v oblasti mikroelektroniky, lékařská technologie

portál linky

A = Snížení zdvihu koncovým spínačem: 20 mm
B = Snížení zdvihu koncovým spínačem: 3 mm

 

Výhody:

Snadná montáž

Montáž bezdotykového spínače pomocí T otvoru po celé délce řezu

Modulární souprava připravená k použití s konzolovým pohonem

Vše od jednoho dodavatele


Kdy bych měl(a) použít lineárního robota igus®:

Pro zatížení do 2,5 [kg]

pro požadovanou přesnost do cca 0,2 [mm]

pro rychlosti max. do 1 [m/s]


Technická data
Pracovní komora: 500 x 100 mm
Max. rychlost: 1,0m/s
Max. zrychlení: 3,0 m/s²
Opakovatelnost: 0,2 mm
Radiální zatížení: 10 N

Číslo součásti    
 DLE-LG-0001 - na požádání 
Více o vybraném díle:
CAD Žádost o vzorky Znalci PDF Cenová poptávka Ceník myCatalog
 

Stáhnout CAD data nyní

Povrchový portál:

Povrchový portál  

Příklady aplikací:

Měření a testování

Štítkovací technologie

Měřicí a zkušební technologie, značení komponent


Výhody:

Snadná montáž

Montáž bezdotykového spínače pomocí T otvoru po celé délce řezu

Modulární souprava připravená k použití s konzolovým pohonem

Vše od jednoho dodavatele


Série econZároveň dostupné jako model vstupní úrovně série econ. Kdy bych měl(a) použít plochého lineárního robota igus®:

Pro statické zatížení do 80 N

pro požadovanou přesnost do cca 0,5 [mm]

pro rychlosti max. do 1,5 [m/s]


Technická data
Pracovní schránka: 300 x 300 mm
Max. rychlost: 1,5 m/s
Max. zrychlení: 10 m/s²
Opakovatelnost: 0,3 mm
Radiální zatížení: 80 N

Pokojový portál

DLE-FG-0002
A = Snížení zdvihu koncovým spínačem: 20 mm
B = Snížení zdvihu koncovým spínačem: 20 mm

 
Pokojový portál

DLE-FG-0001
A = Snížení zdvihu koncovým spínačem: 20 mm
B = Snížení zdvihu koncovým spínačem: 20 mm

 
Číslo součásti    
 DLE-FG-0002 - na požádání 
 DLE-FG-0001 - na požádání 
Více o vybraném díle:
CAD Žádost o vzorky Znalci PDF Cenová poptávka Ceník myCatalog
 

Stáhnout CAD data nyní

 

Stáhnout CAD data nyní

Technická data
Pracovní schránka: 500 x 500 mm
Max. rychlost: 0,5 m/s
Max. zrychlení: 1 m/s²
Opakovatelnost: 1 mm
Radiální zatížení: 10 N

Pokojový lineární robot

DLE-FG-0003

 
Číslo dílu
 DLE-FG-0003 na požádání 
Více o vybraném díle:
CAD Žádost o vzorky Znalci Cenová poptávka Ceník myCatalog

Pokojový portál:

Pokojový portál  

Příklady aplikací:

Měření a testování

Manipulační a montážní technologie

Identifikace v oblasti mikroelektroniky, lékařská technologie

Činnosti spojené s manipulací malými díly

jednoduché manipulační činnosti


Výhody:

Snadná montáž

Montáž bezdotykového spínače pomocí T otvoru po celé délce řezu

Modulární souprava připravená k použití s konzolovým pohonem

Vše od jednoho dodavatele


Kdy bych se měl(a) rozhodnout pro pokojového lineárního robota igus®:

Pro zatížení do 2,5 [kg]

pro požadovanou přesnost do cca 0,8 [mm]

pro rychlosti max. do 0,5 [m/s]


portál linky  
DLE-RG-0001
Lineární robot  
DLE-RG-0002
Číslo součásti    
 DLE-RG-0001 - na požádání 
 DLE-RG-0002 - na požádání 
Více o vybraném díle:
CAD Žádost o vzorky Znalci PDF Cenová poptávka Ceník myCatalog
 

Stáhnout CAD data nyní

 

Stáhnout CAD data nyní

Více informací:
Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů