Vhodné pro následující systémy: | Kdy je systém vhodný: | Kdy systém není vhodný: | Montážní index | Definovatelná pevnost v tahu | Cenový index | Modularita | Dynamika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Odstupňované odlehčení tahu pro použití vně energetického řetězu – a to i s různými konektory. Možnost následné instalace. Snadná instalace do horní zastřešující (DIN) tyče 15 (TS92.31) nebo do C-profilu koncovek KMA. | Pro vysoká zatížení | + + | – | ⬤⭘⭘ | Ano | střední |
Č. objednávky | pro použití | pro vnitřní výšku hi [mm] |
vhodné pro řetězy e-chain® | ||
---|---|---|---|---|---|
CFV.31.N15 | na horní zastřešující tyči | 31 | E4.31L/R4.31L | 72,38 CZK | |
CFV.42.C | KMA s C profilem | 35-48 |
2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
75,85 CZK | |
CFV.80.C | KMA s C profilem | 56-80 |
E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
79,70 CZK | |
CFV.R2.26.Z | 26 | R2.26 / R2i.26 | 69,30 CZK | ||
CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 | 73,54 CZK |