- Jmenovitý výkon: 960 W
- Vstupní napětí: 180-264VAC
- Výstupní napětí: 48 V
- Výstupní proud: 20 A
- Montáž: kolejnice DIN TS-35
- Ochranné funkce: ochrana proti přetížení, přepětí, přehřátí
Změna jazyka :
Spínané zdroje drylin® E pro automatizaci jsou vhodné pro všechny ovládací systém motorů dryve. Tyto motory dodávají výstupní proudy pro provoz celé série motorů igus®. Výstupní napětí 24 V se obvykle používá pro napájení krokových a stejnosměrných motorů, volitelně i motorů EC/BLDC. Samozřejmě lze dodat i celý automat, včetně hlavního ovládacího systému, jako je PLC (programovatelný logický řadič) nebo IPC (průmyslový počítač). Napájecí jednotky top-hat (DIN) profil 48 V se doporučují pro vyšší rychlosti s krokovými motory nebo motory EC/BLDC. Napájecí jednotky jsou montovány v rozvaděči na kolejnici DIN (TS-35). Byly integrovány ochranné funkce jako přetížení, přepětí a přehřátí, aby byl zajištěn bezpečný provoz.