Spínaný napájecí zdroj drylin® E 75 W/24 V/3,2 A

DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
igus-icon-lupe
1 z 2
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
  • Jmenovitý výkon: 75 W
  • Vstupní napětí: 90-264VAC
  • Výstupní napětí: 24 V
  • Výstupní proud: 3,2 A
  • Montáž: kolejnice DIN TS-35
  • Ochranné funkce: ochrana proti přetížení, přepětí, přehřátí
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-75-24-3.2
Nejste si jisti, zda se bude hodit?