- For medium duty applications
- PUR outer jacket
- Overall shield
- Coolant-resistant
- Notch-resistant
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Flame retardant
- PVC-free
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- Halogen-free
- CMX (Communications Cable)
- chainflex® class: 4.3.3.1
chainflex® bus cable CFBUS.PUR
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For medium duty applications
- Almost unlimited resistance to oil
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travel distances and up to 20m for gliding applications
- Bus connection cable for processing/machine tools, low-temperature applications
Garantovaná životnost pro tuto sérii podle záručních podmínek
Více informací: záruka chainflex®
Technická poznámka pro sběrnicové kabely
Sběrnicové kabely chainflex® byly vyvinuty a testovány speciálně pro trvalé použití v aplikacích řetězů e-chain®. V závislosti na použitém materiálu vnějšího pláště a konstrukčním principu jsou sběrnicové kabely navrženy pro různé mechanické požadavky a odolnost vůči médiím. Elektrický design je zvolen tak, aby byly spolehlivě splněny elektrické vlastnosti příslušné specifikace sběrnice. Maximální důraz je kladen také na vysokou bezpečnost EMC. Zároveň je zajištěna trvalá stabilita elektrických hodnot navzdory nepřetržitému pohybu. Avšak celkové vlastnosti z hlediska přenosu v kompletním sběrnicovém komunikačním systému nezávisejí výhradně na použitém kabelu. Spíš je vyžadována přesná koordinace všech komponent (elektronických součástí, připojovací technologie a kabelu), ale také je nutné zvážit maximální přenosovou rychlost, která závisí na příslušných systémech vzhledem k požadovaným rychlostem přenosu dat. Za bezpečný přenos signálů tedy není zodpovědný výhradně kabel. Společnost igus® vám poradí ohledně designu sběrnicového systému při zohlednění všech těchto faktorů a provedení rozsáhlých testů, aby byla zajištěna procesní spolehlivost vašeho systému od samého začátku.
Více informací: záruka chainflex®
Dvojité zdvihy* | 1 milion | 3 miliony | 5 milionů |
---|---|---|---|
Teplota, | R min. | R min. | R min. |
od/do [°C] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihů – použijte funkci kalkulačky životnosti na této stránce
_x000D_Technická poznámka pro sběrnicové kabely
Sběrnicové kabely chainflex® byly vyvinuty a testovány speciálně pro trvalé použití v aplikacích řetězů e-chain®. V závislosti na použitém materiálu vnějšího pláště a konstrukčním principu jsou sběrnicové kabely navrženy pro různé mechanické požadavky a odolnost vůči médiím. Elektrický design je zvolen tak, aby byly spolehlivě splněny elektrické vlastnosti příslušné specifikace sběrnice. Maximální důraz je kladen také na vysokou bezpečnost EMC. Zároveň je zajištěna trvalá stabilita elektrických hodnot navzdory nepřetržitému pohybu. Avšak celkové vlastnosti z hlediska přenosu v kompletním sběrnicovém komunikačním systému nezávisejí výhradně na použitém kabelu. Spíš je vyžadována přesná koordinace všech komponent (elektronických součástí, připojovací technologie a kabelu), ale také je nutné zvážit maximální přenosovou rychlost, která závisí na příslušných systémech vzhledem k požadovaným rychlostem přenosu dat. Za bezpečný přenos signálů tedy není zodpovědný výhradně kabel. Společnost igus® vám poradí ohledně designu sběrnicového systému při zohlednění všech těchto faktorů a provedení rozsáhlých testů, aby byla zajištěna procesní spolehlivost vašeho systému od samého začátku.
Certificates and standards