- For extremely heavy duty applications
- TPE outer jacket
- Overall shield
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- Flame retardant
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- chainflex® class: 6.6.4.1
chainflex® bus cable CFBUS
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For extremely heavy duty applications
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travels and gliding travel distances of 400m and more
- Bus connection cable for storage and retrieval machines, processing/machine tools, fast handling, cleanroom, semiconductor assembly, indoor cranes, low-temperature applications
Garantovaná životnost pro tuto sérii podle záručních podmínek
Více informací: záruka chainflex®
Technická poznámka pro sběrnicové kabely
Sběrnicové kabely chainflex® byly vyvinuty a testovány speciálně pro trvalé použití v aplikacích řetězů e-chain®. V závislosti na použitém materiálu vnějšího pláště a konstrukčním principu jsou sběrnicové kabely navrženy pro různé mechanické požadavky
a odolnost vůči médiím. Elektrický design je zvolen tak, aby byly spolehlivě splněny elektrické vlastnosti příslušné specifikace sběrnice. Maximální důraz je kladen také na vysokou bezpečnost EMC. Zároveň je zajištěna trvalá stabilita elektrických hodnot navzdory nepřetržitému pohybu. Avšak celkové vlastnosti z hlediska přenosu v kompletním sběrnicovém komunikačním systému nezávisejí výhradně na použitém kabelu. Spíš je vyžadována přesná koordinace všech komponent (elektronických součástí, připojovací technologie a kabelu), ale také je nutné zvážit maximální přenosovou rychlost, která závisí na příslušných systémech vzhledem k požadovaným rychlostem přenosu dat. Za bezpečný přenos signálů tedy není zodpovědný výhradně kabel. Společnost igus® vám poradí ohledně designu sběrnicového systému při zohlednění všech těchto faktorů a provedení rozsáhlých testů, aby byla zajištěna procesní spolehlivost vašeho systému od samého začátku.
Více informací: záruka chainflex®
Dvojité zdvihy* | 5 milionů | 7,5 milionu | 10 milionů | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Teplota, | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
od/do [°C] | R min. | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihů – použijte funkci kalkulačky životnosti na této stránce
_x000D_Technická poznámka pro sběrnicové kabely
Sběrnicové kabely chainflex® byly vyvinuty a testovány speciálně pro trvalé použití v aplikacích řetězů e-chain®. V závislosti na použitém materiálu vnějšího pláště a konstrukčním principu jsou sběrnicové kabely navrženy pro různé mechanické požadavky
a odolnost vůči médiím. Elektrický design je zvolen tak, aby byly spolehlivě splněny elektrické vlastnosti příslušné specifikace sběrnice. Maximální důraz je kladen také na vysokou bezpečnost EMC. Zároveň je zajištěna trvalá stabilita elektrických hodnot navzdory nepřetržitému pohybu. Avšak celkové vlastnosti z hlediska přenosu v kompletním sběrnicovém komunikačním systému nezávisejí výhradně na použitém kabelu. Spíš je vyžadována přesná koordinace všech komponent (elektronických součástí, připojovací technologie a kabelu), ale také je nutné zvážit maximální přenosovou rychlost, která závisí na příslušných systémech vzhledem k požadovaným rychlostem přenosu dat. Za bezpečný přenos signálů tedy není zodpovědný výhradně kabel. Společnost igus® vám poradí ohledně designu sběrnicového systému při zohlednění všech těchto faktorů a provedení rozsáhlých testů, aby byla zajištěna procesní spolehlivost vašeho systému od samého začátku.
Certificates and standards