Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série E4.21 ESD - řetěz, otevírání na obou stranách s příčníky na každém článku
Systém ESD E4.1 kombinuje všechny výhody svých tří předchůdců a je nejlepším systémem v sortimentu řetězů e-chain® igus®. Série E4.1 jsou při stejných nebo menších rozměrech stabilnější než jejich předchůdci. Skoro všechny součásti příslušenství a montážní rozměry jsou stejné. Se systémem igus® E4.1 lze ještě více zvýšit životnost vašich systémů a tím snížit náklady.
- Jazýček a drážka pro ideální boční stabilitu, vysokou smykovou sílu na dlouhých pojezdech a pro dlouhé samonosné délky
- Velmi vhodné pro 90° aplikace
- Volitelně hluk omezující „brzda“ a tlumiče hluku
- Vnější a vnitřní články pro rychlou montáž, s vyklenutím nebo bez něj
Vnitřní šířky Bi: 30 až 70 mm
Poloměry ohybu R: 48 až 100 mm
Rozteč: 30,5 mm na článek = 33 článků/m
(1007 mm)
A = Pohyblivý konec, B = Pevný konec
Rozteč: 30,5 mm
články na m: 33 článků
pojezd: S
Délka řetězu = S/2 + K