Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

igubal® kulová pouzdra

 

Každý materiál iglidur® se vyznačuje řadou speciálních vlastností, které se podílejí na jeho vhodnosti pro určité aplikace a požadavky. V současné době nabízíme kulové prvky vyrobené z materiálů iglidur® - W300 (standard), J, J4, R, UW a X.

Speciální vlastnosti:

Bezúdržbový suchý provoz.

Odolné proti korozi

Vysoká pevnost v tlaku

Vysoká pružnost

Velmi nízká hmotnost

Různé materiály


Kulový prvek - materiálové vlastnosti

iglidur® W300 (standardní) – materiál s velmi vysokou odolností proti opotřebení

iglidur® R nákladově efektivní a nízké koeficienty tření

iglidur® X odolný k teplotě a chemikáliím

iglidur® J nízké koeficienty tření a nízká absorpce vlhkosti

iglidur® UW vhodný pro aplikace pod vodou


Tolerance

Bezúdržbové kulové prvky igubal® jsou navrženy s tolerancí ve vnitřním průměru podle E10. Hřídele by měla mít tolerance mezi h6 a h9.

Kdy se to používá?

Když jsou požadavané bezúdržbové materiály

Když se mají použít komponenty rozměrových sérií E a K

Když by měly být testovány různé materiály iglidur®

Když je vyžadována vysoká přítlačná síla

Když je vyžadována vysoká pružnost

Kdy nepoužít?

Když převažují teploty přesahující +250 °C

Když jsou třeba rozměry větší než 50 mm

Když je třeba začlenit rotační rychlosti překračující 0,5 m/s

igubal® kulová pouzdra W..M/I

Standardní kulový prvek - rozměrové série K a E v metrických a palcových rozměrech

igubal® kulová pouzdra W..M/I    

igubal® kulové prvky R...M

Kulové prvky s nízkou cennou - rozměrové série K a E v metrických rozměrech

igubal® kulové prvky R...M    

igubal® kulové prvky M...X

Kulové prvky pro vysoké teploty - rozměrové série K a E v metrických rozměrech

igubal® kulové prvky M...X    

igubal® kulové prvky J...M, mm

Kulové prvky s nízkou absorpcí vlhkosti - rozměrové série K a E v metrických rozměrech

igubal® kulové prvky J...M, mm    

Kulové prvky igubal® J...M, větší rozměry, mm

Kulové prvky s nízkou absorpcí vlhkosti - rozměrové řadaK v metrických rozměrech

Kulové prvky igubal® J...M, větší rozměry, mm    

igubal® kulové prvky JKM-GT dělený, mm

Dělené kulové prvky s nízkou absorpcí vlhkosti - rozměrové řady K v metrických rozměrech

igubal® kulové prvky JKM-GT dělený, mm    

igubal® kulové prvky UWEM

Kulové prvky pro aplikace pod vodou - rozměrové série E v metrických rozměrech

igubal® kulové prvky UWEM    

igubal® kuličky s nulovou vůlí J4VEM, mm

Kulová pouzdra bez vůle prostřednictvím vydutí, rozměrová řada E.

igubal® kuličky s nulovou vůlí J4VEM, mm    

igubal® Kaloty J4...M, mm

Kulové prvky s nízkou cennou - rozměrové série K a E v metrických rozměrech

igubal® Kaloty J4...M, mm    

Kaloty igubal® RN248..M, mm

Detekovatelné kulové prvky - rozměrové řady K a E v metrických rozměrech

Kaloty igubal® RN248..M, mm