Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

igubal® koncová ložiska hřídele

Ložiska pro kloubové hlavice igubal® lze také použít bez jakéhokoli problému v náročném prostředí. Ložiska jsou odolná proti korozi ve vlhkých a mokrých prostorech a proti slabým kyselinám a zásadám. Aplikační teploty se pohybují od
-30 do +80 °C. Podstatná je necitlivost na nečistotu a prach.
 
igubal® detekovatelné
V případě zneužití nebo poruchy systému igubal® je možné výrobky CL DT rychle najít díky jejich detekovatelným materiálům. Dokonce i nejmenší úlomky jsou tak detekovatelné pomocí komerčně dostupných systémů detekce kovu.

Kdy se to používá?

Když chcete ušetřit hmotnost

Měly by být implementovány při rotačních, oscilačních a lineárních pohybech

Když převažují velmi časté oscilace/vibrace

Když je požadováno řešení s nízkou hlučností

Když je vyžadována elektricky izolující součást

Když je zapotřebí nezávislost na korozi

Pro kombinace s pneumatickými válci a plynovými tlumiči

Když je vyžadována odolnost proti chemikáliím

Když je vyžadována vysoká tuhost

Kdy nepoužít?

Když teploty překračují +80 °C (pak možnost HT)

Když je třeba začlenit rotační rychlosti překračující 0,5 m/s

Když převažuje velmi vysoká pevnost a laterální zatížení

Když by měly být implementovány aplikace s hydraulickým válcem

Když jsou třeba rozměry větší než 30 mm

Ložiska pro kloubové hlavice igubal®, vnitřní závit  
Ložiska pro kloubové hlavice igubal®, vnitřní závit

S vnitřním závitem v metrických a palcových rozměrech

Ložiska pro kloubové hlavice igubal®, vnější závit  
Ložiska pro kloubové hlavice igubal®, vnější závit

S vnějším závitem v metrických a palcových rozměrech

Ložiska pro kloubové hlavice igubal® CL  
Ložiska pro kloubové hlavice igubal® CL

Pro zjednodušení montáže, s vnitřními a vnějšími závity v metrických rozměrech

Ložiska pro kloubové hlavice igubal® CL DT  
Ložiska pro kloubové hlavice igubal® CL DT

Pro snazší instalaci, detekovatelné s vnitřním závitem v metrických rozměrech

igubal® příslušenství pro koncová ložiska hřídele

igubal® vyrovnávací šroub, mm

Vyrovnávací šroub s pojistným kroužkem

igubal® vyrovnávací šroub, mm    
 

Speciální vlastnosti koncových ložisek hřídele igubal®

bezúdržbový chod nasucho

vysoké vyztužení

Velmi vysoká únavová pevnost při měnícím se zatížení

Kompenzace úhlových chyb

Kompenzace hranového zatížení

Stálé vůči nečistotě, prachu a smotkům.

Odolné proti korozi a chemikáliím

Vysoké tlumící schopnosti

Vhodný pro rotační, oscilační a lineární pohyby.

Velmi nizká hmotnost

Rozměrové řady K a E, rozměry podle normy DIN ISO 12240.

Verze s kovovou návlačkou v kulovém pouzdru pro zesílený kroutící moment.

Tolerance

Koncová ložiska hřídele igubal lze v závislosti na aplikaci použít s různými tolerancemi. Jsou navržena s velkou vůlí ve standardním produktu, což umožňuje bezpečný provoz i při vysokých obvodových rychlostech. Otvor vnitřního prstence má toleranci podle E10. Hřídele by měly mít toleranci mezi h6 a h9.
V případě požadavku nižších nebo dalších tolerancí nás prosím kontaktujte.

Zatížení

Koncová ložiska hřídele igubal® přenášejí vysoké síly při normální okolní teplotě, mají vynikající tlumicí vlastnosti a váží pouze jednu pětinu běžných kovových ložiskových plášťů.
V konkrétních případech je třeba únosnost koncových ložisek hřídele prověřit praktickými testy, zejména při vysokém stálém zatížení a při vyšších teplotách.


Koeficienty povrchového tření a rychlosti

k rotačním pohybům upevněné hřídele dochází přímo v pouzdru ložiska vyrobeného z materiálu iglidur® W300. Výhodou tohoto plastového/ocelového kluzného ložiska je fakt, že vysokých rychlostí lze dosáhnout v suchém provozu. Při zvážení radiálního zatížení lze dosáhnout maximálních rotačních obvodových rychlostí do 0.5 m/s.

Bezúdržbová koncová ložiska hřídele igubal® nahodile umožňují lineární a oscilační pohyby hřídele.


Program dodávek

Koncová ložiska hřídele igubal® jsou dostupná v rozměrových řadách K a E pro hřídele průměrů 2 až 30 mm ve všech rozměrech podle normy DIN ISO 12240, a samozřejmě také jako:

Typ A - s vnějším závitem

Typ B - s vnitřním závitem


 
Rozměrové řady K a zejména E jsou navíc k dispozici v palcových rozměrech a – jako speciální verze – s objímkou z nerezové oceli v kulovém prvku. Proto je možný nezbytně vyšší utahovací moment než u plastového kulového prvku. Zeptejte se prosím na další velikosti.

igubal® koncová ložiska hřídele - Aplikace

Teploty

Rozměrová řada K ve variantách A+B pro teploty až do
+200 °C (materiál HAT).