Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

igus® investuje do chemické recyklace společnosti Mura Technology Limited


Technologie HydroPRS umožňuje získávat zdroje z plastového odpadu během 20 minut

Každý rok skončí v oceánech osm milionů tun plastu. Tento nevyužitý materiál má hodnotu přibližně 80 miliard amerických dolarů. Problém je v tom, že až do této doby byly plasty z velké části spalovány a pouze 14 % prošlo recyklací. Po celém světě se hromadí smíšený odpad. V případě netechnických plastů 100 až 1000krát víc. Nová řešení nabízí chemická recyklace společnosti Mura Technology Limited.
 
Řešení HydroPRS (hydrotermická recyklace plastů) bylo vyvinuto v roce 2007 a testováno v pilotním závodě v Austrálii po dobu více než deseti let. Technologie HydroPRS umožňuje převést plastový odpad, který dříve nebylo možné zrecyklovat, zpět na ropu během 20 minut. Toto řešení je z hlediska přírodních zdrojů efektivnější než těžba fosilních paliv ze země. K separaci buněk a jejich opětovnému sloučení se používá pouze voda, vysoká teplota a tlak. Jeden závod dokáže ročně zpracovat až 20 000 tun plastu a snížit emise CO2 o 28 180 tun. To odpovídá roční spotřebě 5 983 automobilů nebo množství energie, které za rok spotřebuje 4 914 domácností.

Tradiční recyklace plastů vs. recyklace s technologií HydroPRS

Diagram znázorňující tradiční recyklaci plastů

V případě tradiční recyklace plastů – kterou společnost igus rovněž prováděla v rámci programu chainge – bylo nutné veškerý odpad před rozdrcením roztřídit podle složení. Z granulí lze poté vyrobit nové polymerové produkty metodou injekčního vstřikování nebo extruze.

Diagram technologie Cat-HTR

Technologie HydroPRS převede netříděný odpad na ropu během 20 minut způsobem, který šetří přírodní zdroje. Surovou ropu lze poté použít jako mazivo, vosk nebo při výrobě nového, vysoce kvalitního plastového granulátu.

Společnost igus podporuje opětovné využití plastů


V budoucnosti se může chemická recyklace prosadit tam, kde běžná recyklace narazí na své limity. Ve snaze podpořit podnikatelský start-up Mura a pomoci dosáhnout této technologii celosvětové popularity investovala společnost igus do této firmy v lednu 2020 čtyři miliony britských liber (4,7 milionu eur). Na jaře 2021 svou investici navýšila na celkem 5 milionů eur. Díky této podpoře a zajištění a navýšení dalších sponzorských darů nyní mohla začít výstavba prvního komerčního systému HydroPRS. Stavba probíhá na pozemcích společnosti Wilton International v průmyslovém areálu Teesside na severovýchodě Anglie. Uvedení do provozu je plánováno na druhou polovinu roku 2022.

Plánuje se, že společnosti zpracovávající odpad budou do závodu dodávat plastový odpad, aby naplnily své cíle ohledně recyklace. Výsledkem bude ropa, která bude k dispozici za podobnou cenu jako ropa z fosilních zdrojů. V první fázi vzniknou v areálu Teesside celkem čtyři katalytické hydrotermální reaktory, které budou schopny zpracovat více než 80 000 tun plastového odpadu ročně. Další podobná centra jsou plánována mimo jiné v Německu, USA a Asii.

Model nového zařízení HydroPRS v průmyslovém areálu Wilton International V britském průmyslovém areálu Wilton International momentálně probíhá vývoj vůbec prvního zařízení HydroPRS na světě.