Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

drylin® SHT – modul vodicího šroubu

Lineární moduly drylin® SHT umožňují samomazný pohyb, přičemž zároveň nabízejí vysokou přesnost a robustní komponenty. Jednotky lze individuálně nakonfigurovat pro různé materiály hřídelí a vodicích šroubů, délky vozíků a další funkce. Uživatel si může vybrat individuální řešení od lehkých, pevných plastových jednotek až po řešení z nerezové oceli pro náročný provoz. Délka zdvihu je ve všech systémech libovolně nastavitelná a pohon je zajišťován buď ručním kolečkem, nebo motorem.

1

Hlavní karosérie je vyrobená z nerezové oceli, hliníkem nebo z plastu

2

Bez potřeby mazání díky polymerovým ložiskům a maticím

3

3 materiálů hřídelí

4

Vozíky vyrobené z eloxovaného hliníku nebo tuhého polymeru.

5

8 trapézových stoupání závitu 4 strmé stoupání závitu

6

Vřeteno obrábění podle výkresů nebo vřetenový otvor Ocelová z nerezové oceli nebo hliníková vřetena
K dispozici je ukazatel polohy, upínání a ruční kolečko




Technické údaje

Materiál kluzáku: iglidur® J
Materiály hřídele: Hliník, tvrdě eloxovaný
Cf53
nerezová ocel
Materiál vřetena: Ocel
Nerezová ocel
Hliník, tvrdý eloxovaný

Konfigurátor technologie pohonu drylin® SHT

Nakonfigurovat vlastní modul vodicího šroubu

Konfigurátor SHT

Díky konfigurátoru technologie pohonu můžete snadno a rychle nakonfigurovat váš individuální modul vodicího šroubu drylin® SHT.

S okamžitým zobrazením hmotnosti, ceny a dodacího termínu

Rozměrový výkres

3D CAD soubor

Kdy se to používá?

Pro nastavení formátu

V extrémních prostředích

Když je vyžadováno cenově výhodné, řešení připravené k montáži

Když je vyžadována korozní odolnost

Když má být nízká hlučnost

Kdy se to nepoužívá?

Když se mají vysoká zatížení pohybovat vysoce dynamicky

Když je nezbytná přesnost umístění < 0,1 mm

Když je v nepřetržitém provozu vyžadován vysoký provozní výkon

Technologie pohonu drylin® SHT

Modul vodicího šroubu, standardní

připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní SHT – standard

Tuhá konstrukce

3 různé velikosti

Volitelné materiály hřídelí a vodicích šroubů

Bezúdržbové a korozivzdorné

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

Modul vodicího šroubu s předběžným zatížením

připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní SHT-PL "předem zatížené"

Matice trapézového šroubu s předběžným zatížením, síla předběžného zatížení: 50 N

Ručně a plynule nastavitelná radiální vůle

Neobráběný konec vodicího šroubu umožňuje ovládání pomocí ručního kolečka nebo motoru

Nastavitelný, flexibilní modul vodicího šroubu

připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní Kompaktní SHTC

Vysoká flexibilita

Ideální pro 2 vozíky

Bezúdržbové, suchý provoz

Nastavitelná vůle ložiska

Rychlý modul vodicího šroubu

připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní Rychlý SHTS

Rozteč 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

"High helix" šroub

Řešení pro velké rychlosti posuvů

Bezúdržbové, suchý provoz

Modul vodicího šroubu s rychlospojkou

připraveno k přepravě za 10 pracovních dní Zvedací stůl s rychlým uvolněním SHT

Hliníková verze

Pro rychlé nastavování formátu

Včetně samojistící brzdy

Volitelné délky zdvihu

Matice vodicího šroubu Zero Backlash na lineární ose

Dodací termín na vyžádání SHT ZB - závitová matice s nulovou vůlí v lineární ose

Samomazné a bezúdržbové

Vysoká přesnost nezávislá na zatížení

Samočinné nastavování

Tichý

Odolný proti korozi

Modul vodicího šroubu s kuličkovým ložiskem namontovaným s vodicím šroubem

připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní Modul vodicího šroubu s vřetenem usazeným v kuličkovém ložisku SHT-BB

Vyšší rychlost otáčení a vyšší přesnost

Řemenový pohon umožňuje radiální zatížení

Konstantní kroutící moment

Menší axiální vůle

Modul vodicího šroubu HTX pro vysoké teploty

připraveno k přepravě za 10 pracovních dní SHT – HTX vysoká teplota

vysoká teplota až do +180 °C

Vřeteno a hřídel jsou vyrobeny z nerezové oceli

Materiál ložiska iglidur® X

Vozík a traverzy vyrobené z eloxovaného hliníku

Hygienický modul vodicího šroubu

připraveno k přepravě za 10 pracovních dní Hygienické provedení SHTC - HYD

Řešení nabízející snadné čištění

Šroubové spoje jsou snadno přístupné a všechny mezery jsou dostatečně široké.

Materiály: plast a nerezová ocel VA


Technologie pohonu drylin® SHTP "light"

Mini jednotka vodicího šroubu

připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní SHTP mini - malé a levné

Miniaturní verze

Nízká hmotnost

Nízká cena

Korozivzdorné

Vozík a koncové bloky hřídele vyrobené z

vysoce výkonných polymerů

SHTP – Cenově výhodné

připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní SHTP - Ekonomická verze

Tuhá polymerová konstrukce

Nízká hmotnost

Cenově dostupné

Korozivzdorné

Modul vodicího šroubu s rychlospojkou

připraveno k přepravě za 10 pracovních dní Modul vodicího šroubu s rychlým uvolněním SHTP

Lehký pevný plastový model

Pro rychlé nastavování formátu

Včetně samojistící brzdy

Volitelné délky zdvihu


drylin® stoly XY

Stůl XY s předběžným zatížením

připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní SHT/SHT-PL - příčné kluzné

Vysoká přesnost, tuhost a přesné nastavení díky vozíku z jednoho kusu

Dostupné jako standardní a předepjatá verze

Možnost montáže horní jednotky s levým nebo pravým uspořádáním


Systém pohonu drylin® pro krokové motory připravený k připojení

Příslušenství SHT pro připojení motoru

Rychlé a snadné spojení vašeho motoru s bezúdržbovými lineárními jednotkami drylin®. Konstrukční sadu pro snadnou instalaci NEMA23 tvoří distanční podložka, příruba motoru a spojení.


Příslušenství drylin®

Úhlová převodovka V-drive pro lineární modul

Příslušenství drylin® pro lineární moduly

Ruční kolečka, úhlové převodovky V-drive, vřetenové svorky, indikátory pozice a mnohem víc

Přehled produktů drylin® E

drylin® E – přehled produktů

Konzistentní vývoj modulárního systému a systematická idea samomazné lineární technologie drylin®


připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní Technologie pohonu drylin® SLW

Produktová řada drylin® W se vyznačuje torzně odolnými hliníkovými dvojitými hřídelemi/kolejnicemi a vozíky v mnoha provedeních. Tyto produkty tvoří komplexní modulární soupravu pro lineární pohony drylin® SLW.

drylin® SLW

drylin® SLW - výhody tohoto systému na první pohled.

Vyhledávač výrobků drylin®

Vyhledávač výrobků drylin® - hnací technologie




připraveno k přepravě za 3 - 4 pracovních dní
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní
Dodací termín na vyžádání