Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

Výrobky igus® v technice pro veřejnou dopravu - ověřené tribopolymery

Řetězy e-chain systems® a kabely chainflex®

Bez údržby a bez koroze

tichý chod,

Tlumí vibrace

Malé poloměry ohybu pro stísněné instalační prostory

Dlouhý cyklus životnosti

Odlehčené

nízká cena

E2 micro - přehled

e-chain® E2 micro
nejmenší velikost, úzký poloměr ohybu

 
easy chain® - přehled  
easy chain®

Rychle plněné energetické řetězy energy chain pro nejmenší instalační prostory se schválením UL94-V2. Odolné proti prachu, levné

CFSPECIAL.414 for the rail  
chainflex® CFSPECIAL.414 pro železniční vagóny

Speciálně navržené pro aplikace v železničních vagónech Materiál izolace neobsahuje halogeny, zpomalovače hoření, je netoxický a má malou hustotu kouře.

Přehled micro flizz®  
micro flizz®

Zrychlení až 50 m/s2, naprosto bez údržby


Jiné zajímavé produkty e-chain® a chainflex®:

Novinky pro rok 2015 pro veřejnou dopravní infrastrukturu

...Quick assembly ... light weight ... Alu

drylin® W tandem housing for quick assembly

...Quick assembly ... light weight ... Alu    

...resistant in Ø25 ...

Extreme resistance combined with flexibility and resiliencemarks the new stainless steel drylin® W linearguide system in installation size 25.

...resistant in Ø25 ...    

Combine more … in the thread area

drylin® lead screw nuts in 5 materials

Combine more … in the thread area    

Gantries within 24h … Line … Multiaxis … Surface & Room

Gantries are a combination of several linear axes inorder to implement a multidimensional movement.

Gantries within 24h … Line … Multiaxis … Surface & Room    

Polymerová kluzná ložiska s třídou V0 podle UL94

Samomazná a bezúdržbová

Třída V0 podle UL94

Vysoká odolnost proti opotřebení

Všestranná použitelnost

 
 
Lineární ložisko drylin® R

Odolné proti korozi, proti opotřebení odpuzuje nečistoty

igubal® koncová ložiska hřídele  
igubal® ložiska pro kloubové hlavice CL

Odpuzuje nečistoty, lehké, odolné proti korozi

 
Jednotky vodicího šroubu drylin®

bezúdržbové, suchý provoz, nízký hluk, odolné proti prachu a nečistotám


Další zajímvaé produkty pro kluzná ložiska:

Příklady aplikací z oblasti techniky pro veřejnou dopravu

Passenger compartment doors

Control cables for extremely small bend radii in the passenger compartment doors in public transport vehicles.

Passenger compartment doors    

Current consumer

igubal® spherical bearings as insulating components in current consumers of the subway.

Current consumer    

Roll stand for railway tracks

Up to now, the energy supply to the rollers in this railway track rolling mill has been realised using steel chains.

Roll stand for railway tracks    

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Streetcar switches    

Tunnel construction

Tunnel boring in defined sections with the assistance of an igus® e-chain system®, which guides the essential hose cables section by section.

Tunnel construction    

Tunnel boring machine

This machine moves deeply through the earthand is used to drill tunnels using the excavationby mining technique.

Tunnel boring machine    

Railroad platform

The hinge elements and cam rollers of the ramps are inserted with two iglidur® Z plain bearings respectively.

Railroad platform    

Machine tool for railway track plates

This machine tool requires a large number of different cables and hoses for the manufacture of track plates

Machine tool for railway track plates    

Low-floor tram

Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.

Low-floor tram    

Portal milling machine

The previously used energy supply system as a rule wore out after nine months; the cables were destroyed by hot chips, which led to production failures.

Portal milling machine    

Cableway switch

Every day, the cableway cabins on the Kitzsteinhorn cableway have to be moved off or put back onto the storage sidings in the top and bottom stations.

Cableway switch    

Switching device

Use of leadscrews with flange for a train control panel switching device ("linear switch").

Switching device    

Další zajímavé informace

Dopravní strojírenství

Dlouhodobé, pružné komponenty pro železnice

Dopravní strojírenství    

Automotive industry

Lightweight plain bearings and energy supply systems.

Automotive industry    

Mycí linky

Korozivzdorné strojní prvky.

Mycí linky    

Stavební stroje

Maintenance-free energy supply.

Stavební stroje    
Najděte další příklady aplikací

Hledáte příklady aplikací ověřené v praxi v určitém odvětví?
Zde můžete prohlížet zákaznické aplikace, které již byly implementovány, a vyhledávat je podle svých specifikací.

Obor:
Aplikační případ / představení problému:
Oblast produktů: